Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens vestigt nieuw wereldrecord op het vlak van vermogen en rendement in Düsseldorfse elektriciteitscentrale

  • Rendement van ongeveer 61,5 % en recordbrekende productiecapaciteit van 603,8 MW in testcyclus

  • De elektriciteitscentrale genereert bovendien zo'n 300 MW aan restwarmte voor stadsverwarming

  • Oplevering 19 dagen voor op schema

Op 22 januari 2016 overhandigde Siemens de STEG-centrale van Lausward (stoom- en gascentrale met gecombineerde cyclus) aan de klant en exploitant, Stadtwerke Düsseldorf AG. De in het havengebied van het Duitse Düsseldorf gevestigde centrale is uitgerust met een Siemens-gasturbine van de H-klasse. De gebruiksklare elektriciteitscentrale vestigt meteen drie nieuwe wereldrecords.

Gedurende de testcyclus voor oplevering, realiseerde de “Fortuna”-installatie een maximaal elektrisch nettovermogen van 603,8 megawatt (MW), wat een nieuw record betekent voor een STEG-centrale van dit type in een eenassige configuratie. Met een netto productierendement van zo'n 61,5 % werd ook op dit vlak een nieuw wereldrecord gevestigd. Hierdoor heeft Siemens zijn eigen in mei 2011 gerealiseerde recordscore van 60,75 % in de Ulrich Hartmann-centrale in Irsching, in het Zuiden van Duitsland, verbeterd.

Lees hier het volledige persbericht (in het Engels):


17-2-2016