Siemens ontvangt eindaanvaardingsattest voor Arvedi ESP-installatie – Eerste industriële productie van warmgewalste strips met een dikte van 0,8 mm in eindeloze productiemodus.

For the trade press
Erlangen, 12.05.2010

Nadat de nieuwe Arvedi ESP (Endless Strip Production) installatie in Cremona voldeed aan de gewaarborgde prestatiewaarden, verleende de Italiaanse staalproducent Acciaieria Arvedi S.p.A. het eindaanvaardingsattest aan Siemens VAI. Diverse technologische mijlpalen werden gehaald, waaronder het gieten van 80 mm dunne strips met een snelheid van meer dan zes meter per minuut en een warmwalsing tot een dikte van 0,8 mm. De stripafmetingen voldoen aan de geometrische vereisten voor koudwalsing, zodat de klassieke koudwals-processtap niet meer vereist is voor talrijke industriële toepassingen. Giovanni Arvedi, de uitvinder van het proces, vertelt: “De Arvedi ESP-installatie bij Acciaieria Arvedi heeft volledig voldaan aan de verwachtingen en de algemene productkwaliteit is uitstekend.

”Sinds het opstarten van de Arvedi ESP-installatie begin 2009 en de start van de eindeloze stripproductie in juni 2009 werden continu operationele verbeteringen en reducties in stripdikte gerealiseerd. Dunne en ultradunne strips met breedtes tot 1.600 mm werden gewalst en gewikkeld in gewichten tot 32 ton in deze zeer compacte, 190 m lange productie-installatie. Tijdens de routinematige eindeloze werking werden negen charges met een totaalgewicht van 2.250 ton staal gegoten en gewalst, waarvan 55% (1.250 ton) werd gewalst tot een dikte tussen 1 en 1,2 mm. Dit bevestigt de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het proces. Voor de nabije toekomst zijn langere productiesequensen gepland. Tot nu toe werd een grote waaier aan koolstof- en HSLA (high-strength, low alloy) staalkwaliteiten geproduceerd, die volledig werden verkocht.

De Arvedi ESP-technologie wordt gekenmerkt door de productie van warmgewalste spoelen in een giet-/walsinstallatie rechtstreeks op basis van vloeibaar staal, in een continu en ononderbroken productieproces. Arvedi ESP-installaties kunnen per jaar meer dan twee miljoen ton warmgewalste spoelen produceren. De producten worden gebruikt in de sectoren automobiel, huishoudtoestellen en bouw, en voor de productie van buizen, profielen, machines en mechanische apparatuur. De aangetoonde capaciteit van Arvedi ESP-installaties om ultradunne strips met maximale ontwerpbreedtes en bij volle productiecapaciteit te walsen, biedt producenten de mogelijkheid om zeer aantrekkelijke marktsegmenten met kostengunstiger producten te benutten.

Voor meer informatie over oplossingen voor staalfabrieken, walserijen en verwerkingslijnen kunt u terecht op http://www.siemens.com/metals

Bij dit persbericht hoort een foto. Ga naar: http://www.industry.siemens.com/data/presse/pics/IIS201005355.jpg

De sector Siemens Industry (Erlangen, Duitsland) is wereldwijd de grootste leverancier van milieuvriendelijke technologieën op het vlak van productie-, transport-, gebouwen- en verlichtingsystemen. Siemens biedt geïntegreerde automatiseringtechnologieën en -oplossingen op maat voor de industrie, waarmee de productiviteit, efficiëntie en flexibiliteit van industriële klanten en infrastructuren kan worden verhoogd. De sector bestaat uit zes divisies: Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility, en Osram. In boekjaar 2009 (afgesloten op 30 september) realiseerde de sector Siemens Industry een omzet van zo’n 35 miljard euro. Wereldwijd zijn er 207.000 medewerkers in dienst. www.siemens.com/industry

De divisie Siemens Industry Solutions (Erlangen, Duitsland) is wereldwijd een van de grootste leveranciers van oplossingen en diensten voor industriële ondernemingen en infrastructuren. Dankzij het bundelen van de activiteiten van Siemens VAI Metals Technologies, Water Technologies en Industrial Technologies staat de divisie in voor engineering, installatie, exploitatie en diensten voor de volledige levenscyclus. Door het uitgebreide aanbod van milieuoplossingen kunnen de efficiëntie van het energie- en waterverbruik en het gebruik van de uitrustingen van industriële ondernemingen worden geoptimaliseerd, en kunnen vervuilende emissies verlaagd en milieurichtlijnen nageleefd worden. In boekjaar 2009 (afgesloten op 30 september) had de divisie wereldwijd zo’n 31.000 medewerkers in dienst en werd een omzet van 6,8 miljard euro gerealiseerd. Meer informatie en downloads vindt u op: http://www.siemens.com/industry-solutions en http://www.siemens.com/metals