Siemens levert locomotieven voor gebruik bij DB Schenker Rail

Siemens levert acht Vectron DC-locomotieven voor gebruik in Italië. Vrachtvervoerder DB Schenker Rail heeft een leasingcontract voor de locomotieven afgesloten bij Unicredit Leasing GmbH. De voertuigen zullen vanaf eind 2016 in gebruik worden genomen. Met een maximumvermogen van 5.200 kW bedraagt de topsnelheid 160 km/h.

"Met deze bestelling en de toekomstige ontplooiing van deze locomotieven zal DB Schenker Rail zijn concurrentiepositie in Italië verder kunnen verbeteren", vertelde Rüdiger Gastell, Algemeen Directeur van DB Schenker Rail Italia.

"DB Schenker Rail heeft opnieuw voor de Vectron DC gekozen. 23 locomotieven hebben hun waarde reeds bewezen in het goederentransport in Polen. Nu wordt hetzelfde type gebruikt in Italië. Onze locomotieven zijn uitstekende uitgerust voor deze nieuwe missie. De basisgoedkeuring voor Italië werd reeds verkregen, zodat de leveringstijd sterk kan worden verkort", vertelde Jochen Eickholt, CEO van de Siemens-divisie Mobility.


4-12-2015