Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens levert treinen en automatisch treincontrolesysteem voor nieuwe metrolijn in Sofia

  • 20 metrotreinen en treincontrolesysteem

  • Optie voor tien bijkomende treinen na lijnuitbreiding

  • Nieuwe lijn gaat in dienst in 2019

  • Contractwaarde zonder optie van circa 140 miljoen euro

Metropolitan EAD, de metro-operator in Sofia, Bulgarije, heeft aan een consortium bestaande uit Siemens en de Poolse treinbouwer Newag de opdracht gegeven voor de uitrusting van de nieuwe metrolijn 3 in de hoofdstad van Bulgarije. De bestelling heeft een waarde van circa 140 miljoen euro en omvat de levering van 20 metrotreinen van het type Inspiro en het Trainguard MT automatisch treinbeveiligingssysteem, met behulp van de draadloze CBTC-technologie (communicatie-gebaseerde treincontrole) om automatische werking toe te laten. Een optie voor tien bijkomende treinen en het bijbehorende automatiseringssysteem maakt ook deel uit van het contract. De lijn moet in 2019 operationeel zijn.

"Sofia is alweer een Europese hoofdstad die gekozen heeft voor reizigersvoertuigen en treinautomatisering van Siemens. Stedelijke vervoermaatschappijen krijgen te maken met een steeds grotere vraag. Daarom hebben we treinen en spooruitrusting ontwikkeld die hoge transportcapaciteiten tegen lage exploitatiekosten toelaten", vertelde Jochen Eickholt, CEO van de Siemens-divisie Mobility.

Meer info en een persfoto zijn beschikbaar op https://www.siemens.com/press/PR2016030218MOEN

18-3-2016