Logiciel de mise en service STARTER

Masques graphiques pour la configuration et la mise en service de l'entraînement


Grâce à des fonctions de test intégrées, les fonctions peuvent être vérifiées et les paramètres optimisés


Courbes d'évolution

Les courbes d'évolution de la consigne et de la mesure de vitesse peuvent être enregistrées sur une durée donnée et visualisées.

Des graphiques autorisent des diagnostics clairs et une orientation rapide de l'utilisateur.

Une fonction de test trace les courbes de consigne et de mesure, de l'évolution de la vitesse :


SIZER et STARTER

SIZER et STARTER peuvent fonctionner en tant qu'applications Windows séparées.

La connexion avec les entraînements est assurée par une interface série ou via PROFIBUS DP.

En liaison avec le système Motion Control SIMOTION, le logiciel STARTER peut être intégré dans le système d'ingénierie SCOUT.

Il en va de même pour l'exploitation des entraînements avec le système d'automatisation industriel SIMATIC. L'intégration dans le logiciel d'ingénierie STEP 7 conduit, dans ce cas, à une immersion complète des entraînements dans le monde des automates programmables.

L'association de SINAMICS avec SIMOTION et SIMATIC offre une solution d'automatisation complète qui peut être configurée, paramétrée et mise en service à partir d'une seule source, un logiciel d'ingénierie unique. Ainsi, les diagnostics et les dépannages simples peuvent être réalisés en local ou par télémaintenance.

STARTER est actuellement disponible en Français, Anglais, Allemand.