SINAMICS S120 en Châssis

La solution modulaire en format Chassîs pour des entraînements de grande puissance

Les châssis modulaires de la gamme SINAMICS S120 ont été conçues pour des entraînements à vitesse variable à hautes performances dans la construction de machines et d'installations.

Modularité pour la construction de machines

SINAMICS S120 permet de combiner librement les fonctions de puissance et de régulation et convient aussi bien pour la réalisation de configurations multiaxes avec commande de mouvement centrale que de solutions avec entraînements monoaxes. Les machines peuvent ainsi être conçues selon une approche modulaire pour couvrir la diversité croissante des variantes. Quelle que soit la façon dont les modules ou composants sont combinés et quelles que soient les innovations introduites, SINAMICS S120 garantit une compatibilité parfaite entre tous les constituants du système sans grandes contraintes de configuration.

Ces châssis couvrent la gamme de puissance de 75 kW à 1400 kW. Pour des puissances inférieures les S120 se présentent en format "booksize". Un montage en parallèle de châssis est possible pour obtenir des puissances jusqu'à 4MW.

Applications

Applications dans la construction de machines et d'équipements : Lignes à bande continue ou processus cadencés et ultradynamiques

SINAMICS S120 accroît les performances des machines dans de nombreux secteurs :

  • Machines d'emballage

  • Presses à injecter

  • Machines textile

  • Presses d'imprimerie

  • Machines à papier

  • Engins de levage

  • Manipulateurs et systèmes de montage

  • Machines-outils

  • Laminoirs

  • Bancs d'essai


Avantages et caractéristiques principales :

  • Simplification de l'ingénierie et de l'utilisation

  • Conception rapide et sûre des entraînements avec l'outil de configuration SIZER

  • Interconnexion simple de tous les composants d'entraînement avec des câbles DRIVE-CliQ préconnectorisés

  • Paramétrage automatique de la configuration de variateur grâce aux plaques signalétiques électroniques

  • Mise en service aisée avec l'outil de mise en service STARTER


La configuration du variateur modulaire pour applications multiaxes comprend :

  • Un module de régulation regroupant toute l'intelligence de gestion de l'entraînement (y compris l'interface vers des automates centraux ou des IHM)

  • Un Line Module pour l'arrivée d'énergie

  • Un ou plusieurs Motor Modules pour l'alimentation des moteurs

  • Un câblage très simple grâce à l'interface DRIVE-CLiQ

  • Communication de toutes les interfaces par des câbles préconnectorisés

  • Identification des composants de l'entraînement par des plaques signalétiques électroniques


Toutes les formes sont combinables à volonté
Grâce à l'interface DRIVE-CLIQ, on a toute liberté de combiner les différentes formes de construction du SINAMICS S120, p. ex. des Line Modules type châssis avec des Motor Modules au format Booksize pour des applications multiaxes de forte puissance totale.

  • Dynamique et précis : technologie 32 bits

  • Universel : pour moteurs synchrones et asynchrones

  • Robuste : grande capacité de surcharge

  • Sûr : Safety Integrated

  • Flexible et simple : technique FCOM pour I'interconnexion de fonctions

  • Plug & Play : grâce à DRIVE-CLiQ


Construction

Modules d'extension et options : Des composants pour chaque application :

  • Les modules de régulation (Control Units) gèrent les fonctions d'entraînement et les fonctions technologiques des différents axes et établissent le lien avec les automates centraux

  • Les Motor Modules fonctionnent en onduleurs et alimentent les moteurs raccordés

  • Les Line Modules assurent l'alimentation centrale du circuit intermédiaire ainsi que la récupération d'énergie et compensent les fluctuations du réseau. En format châssis 2 types existent : Basic Line Modules pour une alimentation 1 quadrant et Active Line Modules pour une alimentation 4 quadrants avec absorption de courant sinusoïdale, permettant un taux de distorsion harmoniques quasi nul.


Les Power Modules combinent dans les variateurs S120 AC la partie arrivée d'énergie et la partie puissance en une unité compacte

  • Les options électroniques étendent les fonctionnalités et couvrent différentes interfaces pour capteurs et signaux

  • Des constituants du circuit intermédiaire peuvent être utilisés en option pour stabiliser la tension de circuit intermédiaire

  • Des composants de puissance côté réseau tels que fusibles, contacteurs, inductances ou filtres complètent le système