SINAMICS S150

Fonctionnalités

Les armoires SINAMICS S150 ont été conçues pour des entraînements à vitesse variable à hautes performances dans la construction de machines et d'installations.
Elles conviennent particulièrement pour une utilisation à vitesse variable présentant :

  • des exigences élevées en matière de réponse dynamique et de précision de vitesse,

  • des cycles de freinage fréquents avec des énergies de freinage élevées,

  • un fonctionnement quatre quadrants.


SINAMICS S150 permet un contrôle de vitesse très performant, de grande précision et à réponse dynamique élevée.

Ces armoires couvrent la gamme de puissance de 75 kW à 1200 kW.

Applications

Le SINAMICS S150 est utilisé pour répondre aux exigences maximales posées par des procédés à cycles répetitifs et dynamiques :

  • Entraînements de bancs d'essai,

  • Centrifugeuses,

  • Elévateurs et grues,

  • Dispositifs de coupe transversale et cisailles

  • Bandes transporteuses

  • Presses

  • Treuils à câble

Construction

SINAMICS S150 est un convertisseur de fréquence présenté en armoire et prêt à être raccordé.

Une gamme complète d'options garantit une adaptation aux exigences spécifiques.

Des options de constructions différentes permettent de placer les connexions de l'alimentation et du moteur soit en haut soit en bas. Cela conduit à une grande flexibilité pour l'installation des équipements.

Ces armoires sont disponibles avec des largeurs à partir de 1400 mm et évoluant par pas de 200 mm.
L'indice de protection standard est IP20 et peut evoluer jusqu'à IP 54 en option.

L'utilisateur dispose d'un pupitre opérateur simple, l'AOP30 présent sur la face avant de l'armoire et affichant un texte d'aide et des graphiques.

Il peut dialoguer en Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol,...

Exemple de configuration avec Sinamics S150 et Simatic S7


Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques :

Tensions d'alimentation

380 à 480 V triphasé, +/-10 % (-15 % < 1 min )
660 à 690 V triphasé, +/-10 % (-15 % < 1 min )

Puissances nominales

75 à 1200 kW

Types de réseau

TN/TT ou IT

Fréquence du réseau

47 à 63 Hz

Fréquence de sortie

0 à 300 Hz

Mode de commande

Commande vectorielle avec ou sans codeur ou caractéristique V/f

Fréquences fixes

16 fréquences fixes, paramétrables

Bandes de fréquence occultées

4, paramétrables

Bornier utilisateur

Entrées/sorties TOR
Entrées/sorties analogiques
Entrées pour sonde température du moteur
Nombre variable

Interface de communication

PROFIBUS DP en standard

Mode de freinage

Fonctionnement quatre quadrants en standard

Fonctions Software :

  • Redémarrage automatique suite à une panne de réseau ou une perturbation

  • Connexion du variateur à un moteur en rotation

  • Maintien cinétique de la tension de bus DC

  • Identification automatique du moteur pour un contrôle optimal

  • Temps d'accélération et de décélération paramétrables

  • Lissages des rampes paramétrables


Fonctions de protection :

  • Protection thermique du moteur et de la partie puissance

  • Protection contre les sous tensions, surtensions, défauts de terre, court-circuits, et moteurs bloqués


Moteurs disponibles :

  • Moteurs asynchrones


Caractéristiques mécaniques :

  • Degré de protection IP20, en option : IP21, IP23, IP54

  • Type de refroidissement Ventilateur intégré (ventilateur forcée)

  • Niveau de bruit < 78 dB(A) avec réseau à 50 Hz

  • Système d'armoire Rittal TS 8


Normes :

  • Conformité CE sur l'ensemble de l'armoire.


Avantages

  • Renvoi d'énergie au réseau en standard permettant un fonctionnement quatre quadrants sans restriction

  • Economies d'énergies importantes, en particulier avec des cycles de freinage fréquents

  • Bus interne DC très précis et à dynamique élevée grâce à l'utilisation de la technologie IGBT en entrée du convertisseur de fréquence comme redresseur

  • Robustes en cas de variations de la tension d'alimentation

  • Courant réseau quasi sinusoïdal grâce à un régulateur dédié

  • Filtre de puissance innovateur (Clean Power Filter) garantissant des renvois de perturbations basses fréquences ( harmoniques) quasi négligeables sur le système

  • Elimination des pertes résultant de courants harmoniques dans la distribution BT et/ou dans les transformateurs principaux ainsi que sur la ligne d'alimentation

  • Possibilité de compensation de la puissance réactive (inductive ou capacitive)

  • Maintenance aisée, par un accès total à tous les modules

  • Intégration très facile dans un système automatisé grâce à un interface Profibus et au large éventail d'entrées/sorties digitales et analogiques

  • Disponibilité de l'installation augmentée grâce au remplacement facile et rapide des différents modules de puissance et des divers composants

  • Mise en service et paramétrage simples :
    - utilisation facile de menus interactifs sur le pupitre opérateur convivial AOP30 avec affichage de textes clairs et de graphiques.
    - logiciel STARTER