Moteurs à courant continu

Une large gamme

Les moteurs à courant continu 1G et 1H séries 5,6 ou 7 de SIEMENS couvrent la gamme de 30 à 1610 kW soit dans une gamme de couple de 256 à 44500 N.m.

Les séries 1GG couvrent les hauteurs d'axe de 160 à 630 mm pour des puissances de 30 à 1610 kW.

Ces moteurs disposent d'une ventilation séparée radiale.

Les séries 1HQ/1HS couvrent les hauteurs d'axe de 180 à 630 mm pour des puissances de 36 à 1610 kW.

Ces moteurs disposent d'un échangeur air-air (1HQ) ou air-eau (1HS).


Les principaux avantages

L'indice de protection des moteurs peut être IP23 jusqu'à IP55.

Par leur conception compacte et modulaire, ces moteurs peuvent être utilisés dans des conditions d'utilisation difficiles.

Un large panel de construction est possible. Un grand nombre d'option est disponible.

Ceci permet de nombreuses adaptations au système existant ainsi que des surveillances multiples et des diagnostics aisés.

L'utilisation de ces moteurs à courant continu devient optimale lorsqu'on les associe au variateur DC MASTER.