Variateurs de vitesse standard

SINAMICS G110

Sinamics G110

Le Sinamics G110 est le variateur de fréquence polyvalent conçu pour la variation de vitesse de moteurs triphasés sur réseaux monophasés. Il convient aux applications de pompage et de ventilation, ainsi qu‘aux applications d‘entraînement dans une grande variété de secteurs tels que l‘agroalimentaire, le textile, l‘emballage, aux applications de manutention, d’ouverture de portails d‘usines et de garages et comme entraînement pour les supports publicitaires mobiles


SINAMICS G120

Sinamics G120

Le variateur de fréquence SINAMICS G120 Safety Integrated pour les puissances de 0,37 kW à 90 kW se distingue par sa structure modulaire et offre une multitude de nouvelles fonctions. Ainsi, le SINAMICS G120 définit un nouveau standard en matière de safety, communication et économie d'énergie pour les entraînements pour applications générales.


SINAMICS G120D

Sinamics G120D

Le variateur de fréquence SINAMICS G120D avec degré de protection IP65 est la version  décentralisé du variateur SINAMICS G120, il en possède les avantages comme la modularité, la réinjection de courant  et la technique de sécurité (Safety Integrated). Grâce à la grande plage de puissance jusqu'à 7,5 kW, il est possible de réaliser de façon cohérente quasiment toutes les installations de manutention sans armoire électrique.


MICROMASTER 4

Micromaster

Nos variateurs de fréquence allient haute technologie et richesse fonctionnelle du modèle de base au plus performant avec contrôle vectoriel sans capteur et une gamme de puissance jusqu‘à 250 kW.Les différents appareils de la gamme Micromaster se distinguent par leur grande facilité de  manipulation : du montage à la mise en service et à l‘utilisation. Même l‘adaptation ultérieure est d‘une grande simplicité.


Décentralisé : COMBIMASTER

Combimaster 411

Le COMBIMASTER 411 remplit toutes les exigences  d‘un entraînement décentralisé pour une utilisation au plus près du terrain. Il est la solution d‘entraînement  idéale pour les installations étenduesÉconomisez de la place dans les armoires et des coûts de câblage et gagnez des volumes d‘extension pour vos installations. Gagnez en flexibilité  et efficacité en associant la connectique ECOFAST avec le COMBIMASTER 411


Decentralisé & intégré : ET200pro FC

ET 200pro FC

Le variateur de fréquence SIMATIC ET200pro FC est un module de la périphérie décentralisée ET 200pro directement intégré à celle-ci. Le SIMATIC ET200pro FC règle progressivement la vitesse des moteurs asynchrones et résout les tâches d'entraînement avec simple commande de fréquence ou contrôle vectoriel du flux.


Decentralisé & intégré : ET200S FC

ET200S FC

SIMATIC ET200S est la station de périphérie décentralisée à modularité granulaire, en en degré de protection IP 20alliant la simplicité de montage et un maximum de flexibilité.. Le variateur de fréquence ET200S FC est entièrement intégré dans les architectures d‘automatismes décentralisées et complète l‘éventail de la famille ET200S. L‘ ET200S FC est particulierement adapté aux applications de manutention, ,d‘ enrouleur / dérouleur ,de levage  dans les plus diverses branches


07/05/2008 | Author: Name