vendredi 21 juillet 2017

Pupitres opérateur de la gamme Comfort en degré de protection IP65 intégral pour le contrôle-commande

Avec les nouveaux pupitres Comfort Simatic HMI PRO (PROtected), Siemens élargit sa gamme d’IHM à protection intégrale IP65 pour le contrôle-commande.

vendredi 7 juillet 2017

Le 1er octobre, l'unité Mechanical Drives de Siemens deviendra Flender GmbH

À compter du 1er octobre 2017, l’unité Mechanical Drives (MD) de Siemens opérera sur le marché sous le nom de Flender GmbH, a Siemens Company.

vendredi 7 juillet 2017

Siemens présente une chaîne de création de valeur numérique complète pour l’industrie de l’emballage

• Une chaîne de création de valeur numérique complète, du processus d’ingénierie à l’intégration des machines dans la ligne

jeudi 6 juillet 2017

Avec Profinet et Simatic PCS 7, la digitalisation s’invite au niveau du terrain

• Système de conduite des procédés Simatic PCS 7 Version 9.0

mercredi 5 juillet 2017

Plug & Play pour l’automatisation des procédés : l’ingénierie intégrée prête à l’emploi

• Nouveau Simatic PCS 7 Plant Automation Accelerator Version 1.0

mercredi 28 juin 2017

Efficacité et qualité accrues avec la connexion des systèmes RFID à MindSphere

• Connexion du Simatic RF600 à MindSphere via OPC UA

mercredi 28 juin 2017

Débitmètre numérique à ultrasons à haute précision et haute immunité au bruit

• Nouveau débitmètre à ultrasons clamp-on Sitrans FS230

vendredi 23 juin 2017

Démonstrations de vol avec l’avion de voltige Extra 330LE : Siemens expose son savoir-faire en matière d’électromobilité

La Fédération Française de Vol à Voile, Extra, le constructeur allemand d’avions de voltige, et Siemens organisent durant toute la durée du salon du Bourget des démonstrations de vol avec l’avion électrique Extra 330LE.

mardi 20 juin 2017

MindSphere, un accélérateur de performance digitale pour l’industrie aéronautique

Le secteur de l’aéronautique est un marché soumis à de fortes contraintes et de plus en plus concurrentiel. Il doit aujourd’hui relever de nombreux défis.

mardi 20 juin 2017

Siemens répond aux attentes écologiques de ses clients en commercialisant de nouveaux convertisseurs bidirectionnels intelligents permettant de réguler l’apport énergétique

• Un nouveau convertisseur qui permet aussi bien de charger les batteries que d’alimenter le réseau

mardi 20 juin 2017

Un nouveau servovariateur qui simplifie l’ingénierie pour les constructeurs de machines

• Nouveau servovariateur comprenant les variateurs Sinamics S210 et les servomoteurs Simotics S-1FK2

lundi 19 juin 2017

MindSphere, un accélérateur de performance digitale pour l’industrie aéronautique

Le 19 juin à Paris, salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, Le Bourget, Chalet n°61

mercredi 14 juin 2017

Siemens propose un pack de digitalisation pour la nouvelle génération de moteurs Simotics SD

• Un nouveau concept pour la nouvelle génération de moteurs Simotics SD : Flexible, Compact, classe de rendement IE3 et IE4, connecté.

jeudi 4 mai 2017

adidas et Siemens s’associent pour faire entrer la production d'équipements sportifs dans l’ère de la digitalisation

jeudi 23 mars 2017

Digitalisation des procédés : la plateforme chimique Solvay/Butachimie de Chalampé (68), un exemple concret de l’usine du futur

La plateforme industrielle Solvay/Butachimie, située à Chalampé (68), est un des plusimportants sites au monde spécialisés dans la fabrication de Polyamide 6.6 et ses intermédiaires.

mardi 14 mars 2017

Siemens encourage le développement de l’électronique de puissance en misant sur une meilleure intégration

• Avantages client accrus grâce à une intégration renforcée des composants

mardi 14 mars 2017

Electrification goes MindSphere : la distribution d’énergie dans l’Internet des Objets

Le système énergétique dans son ensemble est en pleine mutation. Influencée par des facteurs comme l’évolution des conditions de charge, le nombre grandissant de consommateurs électriques et surtout, une mise en réseau et une automatisation croissantes dans l’industrie, les bâtiments et les infrastructures, la distribution d’énergie électrique connaît elle aussi de profonds changements.

mardi 14 mars 2017

Une ouverture accrue et des processus intégrés de bout en bout pour le TIA Portal de Siemens

• TIA Portal V14 SP1 : de nouvelles fonctions pratiques pour la plateforme d’ingénierie TIA Portal V14

mardi 14 mars 2017

Siemens présente un nouvel accouplement tout acier ARPEX

• La densité de puissance la plus élevée du marché• Plages de couple et de vitesse accrues et capacité d’alésage étendue• Résistance à des températures jusqu’à –50 °C• Certification selon API et ATEX

vendredi 9 décembre 2016

Lancement de MindSphere, la plateforme « Data Services » de l’industrie pour l’optimisation des données de production, en partenariat avec Atos

MindSphere, l’écosystème « Internet des Objets » ouvert et basé sur le cloud de Siemens, offre de nouvelles possibilités plug-and-play de connexion d’équipements et d’usines, pour collecter, analyser et gérer les données industrielles via des standards ouverts.

vendredi 9 décembre 2016

Siemens développe ses programmes d'enseignement et de formation professionnels en alternance à l’international

Dans le cadre de la première édition de la Semaine européenne des compétences professionnelles, qui se déroulera du 5 au 9 décembre 2016, Siemens organisera des évènements dans neuf pays de l'Union Européenne.

vendredi 9 décembre 2016

Siemens ouvre les portes de son usine d’Illkirch-Graffenstaden à l’occasion de la Semaine Européenne des Compétences Professionnelles

Implanté depuis 1921 dans le Grand Est, Siemens accompagne de nombreux clients locaux dans le domaine de l’industrie, des transports, de l’énergie et de la santé et accueille chaque année plus de 400 apprentis dans l’Hexagone.

mercredi 7 décembre 2016

Siemens oeuvre à la transformation digitale

La demande croissante de produits personnalisés par les consommateurs entraîne des changements dans presque tous les secteurs.

mardi 22 novembre 2016

Des décisions rapides avec XHQ Operations Intelligence depuis un terminal mobile

• XHQ 5.0 avec accès mobile aux données opérationnelles des installations• Accès rapide à des informations pertinentes et bien organisées• Valeur ajoutée grâce à l’intégration de fournisseurs tiers via des outils de Business Intelligence

mardi 22 novembre 2016

Siemens va mettre son écosystème IoT MindSphere sur la plateforme cloud Azure de Microsoft

Siemens prévoit, courant 2017, de mettre à disposition son écosystème IoT ouvert MindSphere sur la plateforme cloud Azure de Microsoft.

mardi 22 novembre 2016

Le système de contrôle de procédés Siemens est le premier produit à obtenir la certification de sécurité selon la norme CEI 62443.

• TÜV SÜD certifie la conformité du système de contrôle de procédés Simatic PCS 7 de Siemens aux normes CEI 62443-4-1 et CEI 62443-3-3.• Simatic PCS 7 est le premier produit certifié conforme aux normes CEI 62443 par TÜV SÜD.• Le système intègre de nombreuses mesures et fonctions de sécurité visant à assurer la sécurité de fonctionnement des installations.

lundi 21 novembre 2016

Siemens renforce sa position de leader dans le domaine de la digitalisation industrielle en rachetant Mentor Graphics

En renforçant sa gamme de logiciels industriels, déjà unique en son genre, Siemens continue de développer son plan Vision 2020, dont l’objectif est de donner forme à l’entreprise industrielle numérique de demain.

jeudi 17 novembre 2016

Système d’entraînement intégré pour circuits de refroidissement ouverts

• Les variateurs Sinamics S120 refroidis par eau et les moteurs Simotics FD permettent de réaliser un circuit de refroidissement commun à l’ensemble du système d’entraînement• L’eau de service disponible est utilisée comme eau de refroidissement du système d’entraînement• Un concept de refroidissement efficace réduit les coûts d’investissement et d’exploitation

mercredi 16 novembre 2016

La gamme de variateurs Sinamics G120C s’enrichit de nouvelles tailles pour plus de puissance

Siemens enrichit sa gamme de variateurs Sinamics G120C avec trois nouvelles tailles destinées aux plages de puissance élevées.

mardi 15 novembre 2016

Une protection performante des moteurs et consommateurs électriques

Siemens a conçu son départ-moteur Simatic ET 200SP pour une protection performante des moteurs et consommateurs électriques et l’a enrichi de nouvelles versions et fonctions

mardi 15 novembre 2016

Certification du concept de sécurité appliqué au processus de développement des produits d’automatisation Siemens

Siemens est la première entreprise à obtenir la certification TÜV SÜD basée sur la norme IEC 62443-4-1 pour ses processus de développement des produits d’automatisation et d’entraînement, y compris des logiciels industriels.

jeudi 10 novembre 2016

Siemens et Bentley Systems concluent une alliance stratégique

Siemens et Bentley Systems ont conclu une alliance stratégique afin de promouvoir la digitalisation dans des domaines d’activité complémentaires et créer ainsi de la valeur ajoutée.

lundi 7 novembre 2016

Une nouvelle application pour MindSphere accroît la disponibilité des machines-outils

Avec « Fleet Manager for Machine Tools », Siemens lance une nouvelle application destinée à sa plateforme industrielle IoT (Internet des objets) MindSphere

lundi 24 octobre 2016

Siemens commercialise une mesure de température multipoint innovante par principe optique permettant d’avoir accès à des données en masse (192 points par SITRANS TO500)

• Siemens innove avec le système de mesure de température par fibre optique multipoint appelé Sitrans TO500.

lundi 24 octobre 2016

Un système de management de l’énergie certifié pour réduire les coûts d’exploitation

• Le logiciel de gestion de l’énergie Simatic Energy Manager PRO V7.0 assure une analyse de la consommation énergétique sur l’ensemble d’un site ou d’une entreprise• Il permet d’identifier les postes énergivores durablement et en conformité avec la norme ISO 50001• Il couvre à la fois la gestion de l’efficacité énergétique, les prévisions et l’optimisation des achats d’énergie• Disponible également sous forme de mise à niveau du logiciel précédent, Simatic B.Data 6.0

lundi 24 octobre 2016

En route vers l’Industrie 4.0 : Siemens présente des applications client concretes

·  Le « MindSphere Lounge » embarque les visiteurs dans le Cloud de Siemens·  Des simulations établissent le lien entre monde réel et monde numérique·  Siemens enrichit son portefeuille Digital Enterprise avec de nouveaux produits

vendredi 21 octobre 2016

Siemens modernise sa gamme de relais de protection moteur à thermistances

• La nouvelle gamme de relais de protection moteur à thermistances Sirius 3RN2 assure une protection fiable des moteurs contre la surchauffe• Les températures sont mesurées directement au sein des bobinages des moteurs ; les relais conviennent également aux utilisations dans les conditions difficiles et en atmosphères explosives• Boîtiers larges de 17,5 ou 22,5 mm pour un encombrement moindre• Certifiés pour ATEX et SIL 1 selon la norme EN 50495

jeudi 29 septembre 2016

Ouverture du Grand Prix de l’Innovation Siemens 2017 : une édition placée sous le signe de la digitalisation

Ouvert à tous les élèves en dernière année d’écoles ou d’universités d’ingénieurs françaises, le Grand Prix de l’Innovation (GPI) vise à encourager des projets de création d’entreprises technologiques et innovantes.

mardi 27 septembre 2016

Renforcement du centre de compétences mondial d’Haguenau avec un nouveau département de Recherche et Développement

Le site de production d’Haguenau, centre de compétences mondial du groupe Siemens en mécatronique pour l’instrumentation et l’analyse de process, vient de se renforcer avec le rapatriement depuis le Danemark du centre de R&D spécialisé en mesure des débits.

mercredi 14 septembre 2016

Siemens renforce sa position dans le domaine de la fabrication additive

Siemens a acquis une participation majoritaire de 85 % dans la société Materials Solutions Ltd., l'un des principaux fournisseurs au monde de services liés au développement de procédés dans le domaine de la fabrication additive (FA).

lundi 12 septembre 2016

Nouvelle génération d’automates pour applications ferroviaires

Siemens lance sur le marché de nouveaux automates conçus pour l’automatisation dans le domaine ferroviaire.

mercredi 7 septembre 2016

Commutateurs Industrial Ethernet pour une communication fiable en environnement hostile

• Scalance XP-200 en format plat et haut degré de protection IP65/67

mardi 30 août 2016

La mécanique fait son entrée dans le monde numérique

À la Foire de Hanovre, Siemens présentera pour la première fois son système de mesure numérique pour réducteurs, Flender Gearlog.

lundi 29 août 2016

Exploitation intuitive et ingénierie efficace des installations industrielles

Pour répondre aux exigences croissantes en matière d’automatisation, Siemens a amélioré son système de conduite des procédés Simatic PCS 7 et propose désormais la version 8.2 dotée de nombreuses fonctionnalités nouvelles.

vendredi 26 août 2016

Moteurs pour applications de pompage avec une poussée axiale élevée en environnement sévère

Siemens enrichit son portefeuille complet de moteurs basse tension Simotics et propose désormais des moteurs verticaux à arbre plein (VSS) – série LP100 – dans la classe de rendement Nema Premium.

lundi 22 août 2016

Siemens présente le plus petit des variateurs de vitesse Sinamics à ce jour

Avec le nouveau variateur Sinamics V20 disponible dans les tailles FS AA et FS AB, Siemens propose le plus petit de ses variateurs de vitesse à ce jour.

jeudi 28 juillet 2016

Plus d’efficacité et d’ouverture pour le logiciel de supervision (SCADA)

Avec la nouvelle version 7.4 du logiciel SCADA SIMATIC WinCC (Superviseur de contrôle et d'acquisition de données), Siemens met l’accent sur l’efficacité et sur l’ouverture.

mardi 5 juillet 2016

L’ANSSI certifie le commutateur industriel Ethernet Scalance XM400* de Siemens

Le commutateur constitue un équipement clé de ces réseaux. La certification du Scalance XM400 de Siemens apporte aujourd’hui aux utilisateurs le niveau de protection indispensable à la sécurité de leurs systèmes industriels.

lundi 4 juillet 2016

Le moteur électrique détenteur du record du monde prend son envol.

L’équipe de recherche de Siemens a développé un nouveau type de moteur électrique. Pesant tout juste 50 kg, il délivre une puissance continue de près de 260 KW, cinq fois supérieure aux moteurs avec des caractéristiques comparables.

jeudi 16 juin 2016

Nouveaux écrans 10,4” et 15,6” pour les commandes Sinumerik 828

La commande Sinumerik 828D Basic de Siemens est désormais dotée en standard d’un écran 10,4”, qui remplace le modèle au format 8,4”.

vendredi 27 mai 2016

Siemens ouvre la voie à l’exploitation de réseaux sans fil rapides et sécurisés dans les aéroports

Avec ses appareils de la gamme Ruggedcom WIN, Siemens ouvre la voie à l’exploitation des réseaux sans fil de demain dans les aéroports.

mercredi 25 mai 2016

Une plateforme de cloud ouverte pour accroître l’offre de services numériques pour les clients industriels

Siemens développe sa plateforme de cloud ouverte, Siemens Cloud for Industry. Cette plateforme jette les bases d’un nouveau modèle économique numérique pour les entreprises industrielles.

jeudi 19 mai 2016

L’ANSSI certifie et qualifie l’automate Simatic S7-1500* de Siemens

La Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) prononcée par l’ANSSI le 25 avril 2016 (certificat ANSSI-CSPN-2016-5) atteste du niveau de sécurité offert à ce jour par l'automate Simatic S7-1500 de Siemens.

mardi 17 mai 2016

Contrôle-commande pour des applications en environnement spécial

Siemens propose désormais des appareils de contrôle-commande spécialement conçus pour les environnements spéciaux.

mercredi 20 avril 2016

Des systèmes de chauffage industriels aux performances accrues

Siemens a considérablement amélioré la puissance de sortie et la densité de puissance des systèmes modulaires de régulation de chauffage Siplus HCS conçus pour la commande et la gestion de radiateurs et d’éléments chauffants.

mercredi 20 avril 2016

Nouveaux accouplements sans jeu Flender pour une grande précision de positionnement

Siemens enrichit son portefeuille d’accouplements avec les nouveaux accouplements sans jeu Flender Bipex-S et Flender Sipex, adaptés aux machines de production, aux machines-outils et aux systèmes automatisés.

vendredi 15 avril 2016

Siemens lance ses nouvelles formations SITRAIN « Usine du futur »

Les nouvelles formations proposées par Siemens ont pour objectif d’accompagner les équipes de ses clients dans leur transformation digitale et de les préparer à l’usine du future.

jeudi 7 avril 2016

Airbus Group et Siemens concluent un accord de coopération à long terme dans le domaine des systèmes de propulsion hybride électrique

Munich,  le 7 avril 2016 - Airbus Group et Siemens ont conclu un accord de coopération dans le domaine de la propulsion hybride électrique.

mercredi 30 mars 2016

Tournage 4 axes : deux outils pour doubler la productivité

Siemens étend le cycle de contournage de ses commandes numériques Sinumerik, permettant ainsi un tournage sur 4 axes.

mercredi 30 mars 2016

Le module logique Logo! se connecte au système de bus KNX pour l’automatisation des bâtiments

Le module de communication Logo! CMK2000 permet d’intégrer les derniers modules logiques Logo! 8 de Siemens au système de bus KNX destiné à l’automatisation des bâtiments.