LOGO ! 8

Tout simplement unique

logo8

Avec LOGO! 8, Siemens lance la nouvelle génération de son module logique vedette. Ce nouveau module répond à pratiquement tous les souhaits des clients, grâce à sa commande simplifiée, à son afficheur revisité et à ses fonctions de communication complètes via Ethernet. L’application webserver est un modèle de simplicité. Un module de communication permet de communiquer à distance par le réseau de téléphonie mobile, élargissant ainsi le champ d’application du module logique LOGO!



Nouvelle génération de modules logiques

nouvelle génération de modules logiques

  • 8 unités de base pour toutes les tensions, avec ou sans afficheur.

  • Toutes les unités sont équipées en standard d'une interface Ethernet aussi compacte que le module LOGO! 6 (70mm de largeur)

  • Serveur web embarqué dans toutes les unités de base.

  • Afficheur revisité.

  • Sept modules TOR et trois modules analogiques.Zeven digitale- en drie analoge modules.

  • Augmentation de la configuration : de 16 à 20 sorties TOR et et de 2 à 8 sorties analogiques.


Affichage revisité

siemens france

  • Nouvel afficheur de texte de 6 lignes de 16 caractères chacune Soit deux fois plus de caractères par message, ce qui permet une formulation plus claire.

  • Plus grande clarté des informations utilisateur et limitation du nombre d’abréviations. Informations d’état clairement lisibles, instructions de menu simples et options de diagnostic avancées.

  • Rétro-éclairage blanc, jaune ou rouge au choix pour de nombreuses nouvelles options, comme la possibilité d’accentuer visuellement les alarmes ou les messages d’alerte.


Ethernet – le nouveau standard LOGO! 8

ethernet LAN

  • Interface Ethernet intégrée pour l’ensemble de la famille LOGO! 8. Les modules LOGO! peuvent ainsi communiquer entre eux et avec tous les systèmes SIMATIC S7 via Ethernet.

  • L’interface Ethernet supprime la nécessité d’installer un câble spécial pour la programmation ou le TDE ; un simple câble Ethernet standard suffit.

  • Avec le module additionnel LOGO! CSM comme port Ethernet 4, il est possible d’implémenter des réseaux Ethernet économiques.


Serveur web intégré – une simplicité inégalée

webserver siemens

  • Serveur web intégré dans toutes les unités de base pour le contrôle-commande avec LOGO! via WLAN et internet ; protection par mot de passe et compatibilité avec tous les navigateurs classiques.

  • Serveur web facile à configurer par clic de souris dans le logiciel, sans aucune connaissance en HTML.

  • Possibilité d’aligner la vue du serveur web sur l’afficheur LOGO! ou TDE Une simple coche dans la case correspondant au serveur web suffit ! LOGO! 8 peut être commandé par smartphone, tablette ou PC avec le même « lool & feel » que le LOGO! 8 ou TDE ; connexion routeur LOGO! 8 nécessaire.


Communication à distance via réseau mobile

logo8 communication à distance

  • Communication textuelle totalement nouvelle pour alertes et commande à distance via téléphone mobile à l’aide du module LOGO! CMR.

  • Messages textes pour alertes actives automatiques sur l’état du système.

  • Localisation et traçabilité via GPS, p.ex. pour suivi économique de conteneurs et reporting de position par message texte au bureau central.


Nouvel afficheur textuel

logo8 afficheur textuel

  • Le nouveau LOGO! TDE avec deux interfaces Ethernet

  • Dimensions de montage inchangées.

  • La connexion Ethernet abolit la limite des 10 mètres par rapport au LOGO!.

  • Affichage amélioré avec six lignes de 20 caractères chacune et deux fois plus de caractères qu’auparavant pour les messages texte.

  • Tout comme l’afficheur LOGO!, le nouveau TDE permet de choisir entre un rétro-éclairage blanc, orange ou rouge pour accentuer l’aspect visuel des alarmes ou des états.


Nouveau logiciel, nouveau design

logo8 software

  • Commande familière et conviviale en mode autonome et nouvelle possibilité de configuration en mode réseau.

  • Création intuitive du programme et configuration des nombreuses possibilités de manière simple et rapide par clic de souris.

  • Configuration automatique de la communication et de l’affichage en mode réseau.

  • Possibilité d’afficher jusqu’à trois programmes côte à côte et de transférer de signaux d’un programme à un autre par glisser-déposer.

  • Migration simple et en douceur des programmes des versions antérieures.