Déterminer la date de fabrication d’un produit à partir d’un numéro de série

Comment déterminer la date de fabrication d’un produit à partir de son numéro de série ?

D’une manière générale, le numéro de série des produits Siemens est repérable à proximité de la référence du produit.

Il se compose :

  • d’un en-tête de 2 ou 3 lettres identifiant l’usine de fabrication

  • puis d’un code à 2 lettres/chiffres identifiant l’année et le mois de fabrication

  • puis d’un numéro à 6 chiffres correspondant au rang du produit dans le processus de fabrication

Le code à 2 lettres/chiffres est déterminé de la manière suivante :

Clé année

Année

Clé mois

Mois

H

1996

1

Janvier

J

1997

2

Février

K

1998

3

Mars

L

1999

4

Avril

M

2000

5

Mai

N

2001

6

Juin

P

2002

7

Juillet

R

2003

8

Août

S

2004

9

Septembre

T

2005

O

Octobre

U

2006

N

Novembre

V

2007

D

Décembre

W

2008

X

2009

Y/A

2010

B

2011

C

2012

D

2013