Magazine de l'innovation

Edition hiver 2008


Scenario 2020 : vraiment réaliste

D’ici 2020, les fabricants pourront faire de leurs idées une réalité en une fraction de seconde. Les produits les plus complexes et leurs processus de production seront conçus et testés virtuellement dans les moindres détails. > En savoir plus


Tendances : du nouveau dans le monde virtuel

Produits et processus de production sont déjà développés et testés dans des environnements virtuels. Mais les transposer dans le monde réel reste un défi. Alors que Siemens progresse dans cette voie, de nouvelles possibilités se présentent, comme les usines autoconfigurables et les sites Web interactifs permettant aux clients de concevoir leurs propres produits. > En savoir plus


UGS et Siemens : gestion du cycle de vie des produits

Le rachat d’UGS par Siemens a fourni à sa Division Automation and Drives – leader mondial de l’automatisation – les outils nécessaires à la fusion du monde réel et du monde virtuel de la production. > En savoir plus


Zoom sur le marché des automatismes

Le marché mondial des technologies d’automatisation représente, selon les sources, de 120 à 230 Md€. La fédération allemande de l’industrie électrotechnique et électronique (ZVEI) estimait sa croissance à 6 % pour 2006. > En savoir plus


Technologies d’économie d’énergie : de la théorie à la pratique

Les sociétés proposant des solutions respectueuses de l’environnement doivent être les premières à montrer l’exemple. Chez Siemens, l’approche écologique s’étend des économies d’énergie à la remise à neuf de vieux équipements en passant par une étroite collaboration avec l’UE en vue de promouvoir l’efficacité énergétique. > En savoir plus



Scénario 2020 : invisibles révolutions

Octobre 2020. Des professionnels du secteur hôtelier affluent du monde entier pour admirer les nombreuses innovations d’un tout nouvel hôtel de luxe. Entre autres particularités, cet établissement jouit d’une quasi-autosuffisance énergétique grâce, notamment, à de nouveaux matériaux.  > En savoir plus


Turbines éoliennes : une technologie dans le vent

Leader mondial du marché des turbines éoliennes offshore, Siemens Wind Power fabrique, grâce à un procédé « one-shot » unique, des pales de rotor longues de 52 m, ainsi que la turbine éolienne la plus gigantesque jamais produite en série, d’une puissance de 3,6 mégawatts. > En savoir plus


Optimiser les aubes de turbines : toujours plus chaud

Grâce aux nouveaux matériaux, les aubes des turbines à gaz et à vapeur sont plus résistantes à la chaleur et à la corrosion, ce qui a pour effet d’accroître le rendement, de réduire la consommation de carburant et de limiter la pollution.  > En savoir plus


Eclairage : l’électroluminescence sous les feux de la rampe

Avec les LED blanches, les concepteurs d’Osram atteindront bientôt leurs objectifs de réduction de la consommation d’énergie, d’élimination des matériaux nocifs et d’optimisation de la durée de vie.  > En savoir plus



Scénario 2015 : un conseil piquant

Munich, 2015. Julien doit improviser un dîner car sa femme va rentrer avec une invitée de dernière minute. Seule sa communauté de cuisiniers peut le sauver. > En savoir plus


Le quotidien en réseau : bienvenue dans la maison intelligente

L’essor des connexions haut débit favorise la mise en réseau des appareils domestiques, notamment des systèmes d’infotainment. Les solutions Siemens décuplent le confort et la sécurité, à l’heure où les nouvelles normes de communication simplifient l’interconnexion sans fil des différents composants système.  > En savoir plus


Gestion des centrales : énergie en réseau

Les centrales sont devenues des installations dynamiques que l’on peut même surveiller via Internet. À la fois sophistiqué et très intuitif, le système de conduite proposé par Siemens regroupe l’ensemble de leurs fonctions, optimisant ainsi le rendement tout en réduisant les frais d’exploitation. > En savoir plus


Santé : des données médicales toujours disponibles

La mise en réseau des systèmes de communication dans le domaine de la santé a réalisé d’immenses progrès. Les patients bénéficient désormais de traitements de meilleure qualité, plus rapides, plus faciles à vivre et moins onéreux.  > En savoir plus


Sécurité informatique : Siemens contre-attaque

Face aux risques que courent de nombreuses usines de production qui utilisent des connexions Internet et des logiciels standards, Siemens propose des solutions sécurisées. > En savoir plus