Scenario 2020 : un monde nouveau

Chine, 2020. Jun Yang, paisible retraité, habite un village qui n’est desservi par le réseau électrique que depuis quelques années. Pour l’aider à comprendre d’où provient cette énergie qui a changé sa vie, son neveu l’a invité à visiter son lieu de travail : le ministère de l’Énergie. Il relate sa journée dans une lettre adressée à son ami Wan. > En savoir plus


De l’énergie pour la planète

La population mondiale ne cesse de croître, et avec elle, sa soif de ressources énergétiques, souvent assouvie grâce au charbon – au grand dam des défenseurs de l’environnement, qui réclament des centrales propres et une consommation raisonnée. Pour répondre à ces deux exigences, Siemens a développé des technologies d’ores et déjà mises en œuvre  dans le monde entier > En savoir plus


Tendances : les énergies renouvelables : incontournables !

De nombreux pays émergents connaissent actuellement une croissance économique et démographique galopante, contribuant à l’explosion de la demande énergétique, qui pourrait subir, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) une hausse de plus de 50 % d’ici 2030.> En savoir plus


Performance énergétique : des bâtiments intelligents

La consommation énergétique des bâtiments est non seulement coûteuse mais nuit aussi à l’environnement. Grâce aux techniques d’automatisation les plus modernes, il est possible de réaliser d’importantes économies d’énergie dans les constructions neuves telles que les immeubles de bureaux, les piscines et les écoles.  > En savoir plus


Des pièges à CO2

A l’échelle mondiale, le charbon restera encore longtemps une source d’énergie primordiale. Bientôt, de nouvelles technologies permettront de capter le dioxyde de carbone présent dans les émanations des centrales à charbon, réduisant ainsi de façon considérable l'impact environnemental de ce combustible > En savoir plus


Les éoliennes prennent le large

Un vent nouveau souffle sur les éoliennes… Le groupe norvégien StatoilHydro et Siemens travaillent ensemble à une grande première mondiale : la conception d’éoliennes flottantes en haute mer, qui mettront enfin l’énergie du vent du large à notre portée.  > En savoir plus


Intelligence et fiabilité : les réseaux d'énergie de demain

La technologie intelligente de gestion des réseaux permet d'intégrer en douceur les énergies d'origine renouvelable (éolienne ou solaire) dans le réseau électrique. Les fluctuations de la production et de la consommation se compensent grâce à la commande automatique des réseaux et la tarification préférentielle accordée aux consommateurs.  > En savoir plus