Mobilité durable

New York 2030

Scénario 2030 : New York 2030

Le système de transport de la ville a été entièrement modernisé. De nombreux habitants délaissent désormais leur voiture, ce qui a permis de réduire sensiblement les émissions polluantes. Le journaliste indien Mahesh Devgan, qui réalise un sujet sur ce projet exemplaire de mobilité urbaine, écrit à un vieil ami pour lui faire part de ses découvertes.    > En savoir plus


technologie hybride ELFA

Freiner pour mieux repartir

Face aux difficultés de circulation dans les grandes villes et à la nécessité d’économiser le carburant, les ingénieurs planchent sur la création de transports collectifs plus écologiques. Les bus en particulier peuvent associer leur moteur diesel à une propulsion électrique alimentée par l’énergie du freinage : avec sa technologie hybride ELFA, Siemens joue aujourd’hui un rôle majeur dans le domaine des bus hybrides. > En savoir plus


copilote à bord

Un copilote à bord

Les systèmes de contrôle logiciels sont désormais incontournables dans les transports ferroviaires. Dotés d’une formidable capacité de traitement des données, ils garantissent la sécurité, la ponctualité et l’efficacité énergétique des déplacements tout en optimisant les horaires des trains en temps réel. > En savoir plus


batterie d’un véhicule électrique

Le plein d’énergie !

Recharger la batterie d’un véhicule électrique prend aujourd’hui des heures, et à l’avenir les stations de charge devront être bien plus rapides. Les chercheurs de Siemens développent actuellement des bornes qui seront capables de recharger une batterie facilement, en quelques minutes à peine.

> En savoir plus


marché de transport

Le marché des transports tourne à plein régime

Si c’est grâce au rail que les pionniers du XIXe siècle ont pu s’implanter sur l’ensemble du continent nord-américain, aujourd’hui, contrairement à l’Europe ou à la Chine, les Etats-Unis n’offrent guère d’alternative à l’avion comme moyen de transport sur les longues distances. Cependant, cela ne devrait pas durer : le président Barack Obama compte investir 13 milliards de dollars dans le développement du réseau ferré américain, en particulier dans la construction de lignes à grande vitesse. > En savoir plus


championnat Formulec

L’électricité entre dans la course

Les chercheurs de Siemens développent, en partenariat avec le Français Segula Matra Technologies, un moteur électrique destiné à équiper une monoplace conçue pour participer à une compétition unique en son genre : le championnat Formulec. Les essais en conditions de course de ce prototype apportent une précieuse contribution au développement des voitures électriques conçues pour la route. > En savoir plus