Pays émergents en mouvement

 Turquie

Scénario 2023 : le vent en poupe

Istanbul en 2023, la République de Turquie fête ses 100 ans. Les voitures électriques sont devenues la norme. Alimentés par les éoliennes, ces véhicules sont développés et fabriqués sur place, tout comme une grande partie des infrastructures de l’électromobilité. > En savoir plus


photovoltaïque

Récolter les fruits du soleil

Le Proche-Orient est une région idéale pour capter l’énergie du soleil, grâce à des technologies prometteuses comme le thermosolaire ou le photovoltaïque. Siemens, qui détient une participation de 40 % dans le capital d’Arava Power, l’un des principaux spécialistes du solaire de la région, construit en Israël les premières centrales du désert.  > En savoir plus


Afrique du Sud

Espérance au Cap

En Afrique du Sud, le secteur médical doit relever de grands défis. Si le VIH/sida reste le problème le plus alarmant, il tend malheureusement à masquer d’autres situations préoccupantes, comme le manque de personnel de santé. Parmi les solutions envisagées : la modernisation des équipements et les partenariats public-privé. > En savoir plus


maroc

Les richesses du désert

Le soleil et le vent d’Afrique du Nord peuvent non seulement fournir l’électricité nécessaire pour alimenter la région, mais aussi couvrir une grande partie des besoins énergétiques européens. Le Maroc se lance dans la construction de ses premières centrales. > En savoir plus


Paul van Son

Interview avec Paul van Son : démontrer la faisabilité du projet DESERTEC en Afrique du nord

Paul van Son (57 ans) est à la tête du consortium international Dii (DESERTEC Industrial Initiative) depuis 2009, dont l’objectif est de mettre en place les conditions nécessaires à une production d’énergie durable et écologique dans les déserts d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient en vue d’obtenir une électricité sans CO2. Paul van Son a suivi une formation en électrotechnique à l’université technologique de Delft et a étudié la gouvernance d’entreprise à l’université de Nyenrode, aux Pays-Bas. Il a travaillé plus de 30 ans dans le secteur du gaz et de l’électricité, notamment chez Siemens. Il est actuellement Président de l’EFET (European Federation of Energy Traders).  > En savoir plus