Installation primaire de traitement de l'air

Nous fabriquons des servomoteurs de registre très robustes avec boîtiers en fonte d'aluminium pour utilisation dans des installations primaires de traitement d'air. La production de ces servomoteurs en grandes séries, à l'échelle mondiale, permet d'offrir un prix attractif. Du fait de leur construction uniforme, ils peuvent être montés de façon à pouvoir commander de grands registres nécessitant des couples allant jusqu'à 20 ou 35 Nm. Ces servomoteurs existent aussi avec ressort de rappel pour des applications exigeant des fonctions de sécurité .