L'outil HIT

Description de l'outil HIT (HVAC Integrated Tool)

 

HIT est un outil mis à votre disposition pour vous accompagner dans le dimensionnement et la prescription de produits et systèmes en chauffage, ventilation, climatisation, communication, supervision et gestion de la pièce.

 

L'outil HIT, c'est :

  • 300 applications préconfigurées

  • La mise à disposition d’une base de données technique

  • La possibilité de sélectionner un produit directement dans l’arborescence du catalogue électronique

  • Plus de 2000 références organisées en 4 grande rubriques (produits confort, systèmes, produits électriques et produit feux)

  • Un accès direct à un produit grâce à la fonction "Recherche"

  • Un Guide de remplacement proposant des équivalents (ou indications sur les modifications à mettre ne œuvre) à plus de 4200 anciens produits plus commercialisés

  • La possibilité de gérer des projets pouvant contenir différentes installations

  • La possibilité d'accéder à l’ensemble des données BIM de Siemens Building Technologies

  • L’enregistrementdes informations concernant l’utilisateur, le client, l’appel d’offre ou les installations concernées...

 

Hit existe en version locale (pour installation sur PC) ou en ligne (pour utilisation à distance, avec accès aux projets via identifiant et mot de passe).

L'interface Internet

 


 

  • 1- Applications préconfigurées:

Les applications disponibles dans l'outil HIT couvrent :

- la production (de chaleur et de froid),

- la distribution (y compris ventilation et climatisation),

- l'utilisation (y compris la gestion de l'éclairage et des ouvrants),

- la télégestion/supervision.

HIT assure ainsi la comptabilité entre les différents produits et systèmes sélectionnés et met à disposition toutes les documentations techniques disponibles.

 

  • 2- Catalogue électronique :

Avec plus de 2 000 références, le catalogue électronique est organisé en en quatre grandes rubriques : produits confort, systèmes, produits électriques et produits de mise en sécurité incendie ainsi que de sous rubriques en fonction de la complexité de la gamme.

Il est également possible de sélectionner un produit, directement dans l'arborescence du catalogue électronique et via la fonction "Recherche" depuis la page d'accueil.

 

  • 3- Module "Projets"

L'outil HIT offre également la possibilité de gérer des projets complexes, pouvant comporter différentes applications et incluant le dimensionnement de composants dont les caractéristiques dépendent de l'installation.

 

  • 4- Modules de sélection

 Le dimensionnement et sélection de produits individuels est également possible grâce aux 7 modules couvrant toutes les gammes de capteurs et actionneurs.

Par ailleurs, le module de sélection "Vannes et servomoteurs" permet de dimensionner les vannes (2 ou 3 voies standards, 2 voies PICV ou 6 voies) en fonction des caractéristiques hydrauliques particulières de l'installation.

 

  • 5- Guide de remplacement

Un guide de remplacement est mis à votre disposition afin de vous permettre de trouver des équivalents à plus de 4 200 anciens produits.

 

  • 6- Rubrique : Informations

Cette rubrique permet d'accéder à l'ensemble des données BIM de Siemens Building Technologies.