Répartiteurs de frais de chauffage

La réglementation

 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) généralise la répartition des frais de chauffage, dispositif qui prévoit une facturation à l’occupant en fonction de ses consommations.

Ces dispositions sont :

  • prévues par le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

  • et précisées dans l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs modifié par l’arrêté du 30 mai 2016.

 

Avec un système de distribution de chauffage verticale, il est nécessaire d’installer des répartiteurs de frais de chauffage.

A contrario, pour les installations avec système de chauffage à distribution horizontale (boucle fermée), un compteur d’énergie thermique devra être installé.

Individualiser les frais de chauffage permet d’impliquer chaque consommateur à adopter une démarche éco-responsable.

Répartiteurs de frais de chauffage WHE5…

 


Les répartiteurs électriques de frais de chauffage WHE5.. sont conçus pour l'acquisition à distance d’index de consommation, dans le cadre d’une distribution de chauffage par colonne verticale.

 

Doté de deux sondes, le répartiteur WHE5… mesure la température de surface du radiateur mais également la température de la pièce. Le fonctionnement bi-sondes permet de mesurer la différence réelle de température entre la température ambiante et la température du radiateur. Les répartiteurs WHE54x peuvent être également utilisés en mono-sonde, une valeur constante est alors définie pour la température ambiante de la pièce.

 

La mesure de ces valeurs est la base de calcul de l’index de consommation. En effet, il faudra ensuite appliquer les facteurs de puissance et de typologie des radiateurs équipés.

 

  • Une efficacité éprouvée

Testés sur plus de 2 500 modèles de radiateurs, les répartiteurs de frais de chauffage WHE5.. sont conçus pour les valeurs Kc les plus variées. Grâce au logiciel « valeurs KC Siemens », en fonction de la configuration de votre répartiteur (mono-sonde ou bi-sondes) vous disposerez des valeurs qui vous faudra appliquer aux index des répartiteurs de frais de chauffage.

 

  • Pour des relevés simples et efficients

La relève peut aussi bien être effectuée de façon automatique (AMR) ou en relève walk-by. Les répartiteurs de frais de chauffage émettent en parallèle des télégrammes walk-by ou AMR.

La relève Walk-by

 

L’opérateur effectuant le relevé n’a pas besoin de rentrer au sein des appartements. À l'aide d’un récepteur, l'enregistreur de données collecte les index de chaque émetteur en temps réel et les transmet immédiatement via Bluetooth à un ordinateur portable où celles-ci peuvent être rassemblées, gérées et traitées avec le logiciel ACT46.PC.

 

Mesure de la consommation à l'aide d'un répartiteur de frais de chauffage configuré en walk-by :


Légende :

  1. Répartiteur de frais de chauffage WHE5…

  2. Enregistreur de données walk-by

  3. Pc avec logiciel ACT46PC

 

Les points forts de la relève walk-by :

  • Processus de lecture simple et rapide

  • Relevé mensuel ou annuel

  • Paramétrage aisé des périodes de relevés

  • Ne nécessite pas de prise de RDV avec l'occupant


La relève AMR (Automatic Meter Reading)

 

Les répartiteurs de frais de chauffage envoient périodiquement les télégrammes radio au(x) nœud(s) de réseau. Ces derniers collectent et enregistrent automatiquement les index de l'ensemble des répartiteurs de frais de chauffage de l'installation. Grâce à la passerelle radio M-bus, les données sont alors transmises par email au(x) personne(s) ayant été identifiée(s) sur le portail web de la passerelle.

 

Mesure de la consommation à l'aide d'un répartiteur de frais de chauffage configuré en AMR :


Légende :

  1. Répartiteur de frais de chauffage WHE5...

  2. Nœud de réseau WTT561-AA1100

  3. Passerelle radio M-bus WTT563-OC000

  4. Pc avec logiciel ACT26

 

Les points forts de la relève AMR :

  • Installation sans fil (radio M-bus)

  • Idéal pour les moyennes et grandes copropriétés

  • Relevé à distance avec fréquence de relevé paramétrable (maximum 4 fois/mois)

  • Surveillance à distance de l'état de l'installation

 

Associée à l'installation d'appareils de régulation de puissance de chauffage, l'individualisation des frais de chauffage permet d'adapter sa consommation pour un confort optimal.

Réguler et piloter les consommations

 

Siemens propose une gamme complète de corps de vannes et de têtes thermostatiques.


  1. Tête thermostatique RTN51

  2. Robinet à double réglage avec réglage du Kv