Le thermostat d'ambiance intelligent by Siemens

Le thermostat d'ambiance intelligent de Siemens est différent. Il est différent de tous les autres que vous connaissez !      Ses fonctionnalités uniques sont conçues tant pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

INTELLIGENT SIGNIFIE COMPRENDRE VOS BESOINS.

Le thermostat d'ambiance intelligent a été développé pour fournir une régulation et une exploitation professionnelles des applications de chauffage. Avec son design épuré, il s'adapte parfaitement à tous les intérieurs.


thermostats intelligents

Grâce à ses nombreux capteurs intégrés (température, humidité, qualité d’air, présence..), le thermostat intelligent est en contact permanent avec son environnement.


RDS et ses capteurs

smart thermostat

Utillisation avec ou sans application

Le thermostat d'ambiance intelligent peut être utilisé au travers de l'écran tactile ou via l’application dédiée. L’application permet une régulation et une supervision des paramètres de votre thermostat d'ambiance intelligent, à tout moment et où que vous soyez. Les fonctionnalités clés de cette application s'étendent, entre autres, de la définition des programmes horaires à la fonction « Green Leaf », en passant par la régulation d'humidité et la supervision du niveau de qualité d'air.


Un environnement intérieur sain

Grâce à la sonde d’humidité intégrée, le thermostat d'ambiance intelligent affiche l’hygrométrie de la pièce. De plus, la sonde de qualité d'air (COV) du thermostat fournit des informations de niveau de qualité d’air basées sur un système de code couleur. L’utilisateur connaitra ainsi facilement le niveau de qualité d’air de sa pièce.


smart thermostat energie

Amélioration de l'efficacité énergétique tout en diminuant les coûts d'énergie

Le thermostat d'ambiance intelligent garantit une exploitation éco-énergétique qui permet d’atteindre une haute performance énergétique. Grâce à la fonction Green Leaf, vous gérez votre énergie de manière intelligente et dans une démarche d’économies d’énergie. Grâce à l'application du thermostat d'ambiance intelligent, vous pouvez donc intervenir à distance sur les différents paramètres de votre installation.


UN PRODUIT CONÇU POUR LES INSTALLATEURS !

mise en service thermostats

Mise en service sans accès à internet

Dans certains bâtiments, l'accès à Internet n'est pas toujours disponible. C'est pourquoi le thermostat d'ambiance intelligent utilise une mise en service unique qui ne nécessite pas de connexion Internet. Un seul produit est utilisé  lors de la mise en service, il n'y a donc pas besoin d'une passerelle ou d'un routeur supplémentaire. De plus, le thermostat d'ambiance intelligent peut être mis en service directement via son écran. Un assistant de navigation vous guide pas-à-pas  lors de la mise en service pour plus de rapidité et d’efficacité.


ambiance intellligente

Principe unique de mise en service en deux étapes

Le thermostat d'ambiance intelligent propose une mise en service en deux étapes inédite. Les avantages : l'installation peut être réalisée au sein d’un bâtiment sans routeur wifi, tandis que l’apparaige final sera effectué plus tard par l’occupant.