Capteurs

Gamme Symaro™ tout simplement, le meilleur moyen de mesurer.

Vue d'ensemble de la gamme Siemens

Les sondes Siemens Symaro™, pour toutes les mesures et applications des installations CVC.


Siemens répond aux besoins de chacun grâce à sa gamme de produits complète, performante et de haute qualité.

  • Température : ambiance, applique, gaine, plongeur, extérieure, à câble.

  • Humidité : ambiance, gaine, extérieure, point de rosée, hygrostats.

  • Qualité d'air : ambiance et gaine.

  • Pression (différentielle et relative) : air, liquides, gaz et fluides, frigorigènes.

  • Sondes encastrées : mesure de l'humidité, température et qualité d'air.

  • Xtra : mesures spécifiques, contrôleur de débit, sondes d'ensoleillement et de vitesse d'air.

  • Sondes certifiées : pour les applications exigeantes (ex: Pharma): pression et humidité.


Sondes encastrées

Siemens a développé une gamme complète de sondes à montage encastré. Ces sondes encastrées permettent :

  • Une mesure discrète et précise pour la mesure simple ou combinée de température, d'hygrométrie, de CO2 et de COV.

  • Une compatibilité avec la majorité des régulateurs et automates du marché : 0...10V- ; 2...10V- ; 0...5V- ; 0...10mA ; 0...20mA; 4...20mA ; sortie TOR et KNX.

  • La concordance avec un large choix de cadres de couleurs et matières variées (type 55x55mn) des gammes Delta Miro et Delta.

  • Une correspondance avec les boites d'encastrement standard Ø67.

Sondes encastrées communicantes KNX

La gamme de sondes encastrées existe en version communicante sur bus ouvert KNX.

  • Alimentation par le bus KNX.

  • Mesure de la température, hygrométrie, taux de CO2.

  • Régulation PID de la température.

  • 2 entrées universelles.


Mesure de la qualité d'air

Nous passons en moyenne 22 heures sur 24 en espace clos ou semi-clos, que ce soit dans les logements, lieux de travail, écoles, espaces de loisirs, commerces, transports,...

C'est pourquoi le confort thermique et la qualité de l’air ambiant de ces lieux de vie sont essentiels.

Dans le domaine de la régulation CVC, la qualité d'air c'est la mesure :

  • du taux de CO2 émis par les personnes présentes dans les pièces.

  • des principaux COV (composés organiques volatiles) responsables des odeurs issues des parfums, de la transpiration et des solvants etc.