Régulateurs et automates de chauffage

Spécialisé dans la régulation de chauffage à eau chaude depuis près de 40 ans, Siemens dispose de la plus large gamme de régulateurs pré-programmés et d'automates de chauffage : de la maison individuelle au tertiaire en passant bien entendu par le chauffage collectif et tertiaire.

Sigmagyr RVP pour la régulation des habitations individuelles


La gamme Sigmagyr RVP Série 200 vous permet de réguler votre température de départ du  circuit de chauffage en fonction des conditions extérieures. Les régulateurs SIGMAGYR® RVP3.. sont des régulateurs digitaux de chauffage en fonction de la température extérieure.

Ils conviennent à tous les types de chauffage dans les maisons individuelles et peuvent communiquer sur internet via le serveur WEB. Il est alors possible de gérer le chauffage à distance.

Sigmagyr RVL, l’offre efficiente pour les logements collectifs et petits tertiaires


Les régulateurs de chauffage SIGMAGYR© RVL Série 400 offrent aux utilisateurs le plus grand confort pour un coût réduit. La variété de leurs applications et leurs multiples fonctions leur assurent une grande souplesse d'utilisation pour toute installation.

La commande conviviale des types d'installations préprogrammés facilite la mise en service et accroît à la fois le confort de l'installateur et celui de ses clients.

Synco™ 700, le chauffage collectif et tertiaire communicant sur bus KNX


La gamme Synco™  700, des régulateurs modulaires pour l'ensemble de la chaufferie :

  • RMH760B : un régulateur communicant pour la gestion jusqu'à 3 circuits régulés, une production d'eau chaude sanitaire et une chaudière.

  • RMK770 : un régulateur spécifique pour la gestion des cascades de chaudières. Capable de gérer jusqu'à 6 chaudières modulantes et la gestion des automatismes de cascade (vannes d'isolement, circulateurs etc).

  • RMS705B : module d’entrées sorties pour la commande et la surveillance d’appareil CVC, (blocs logiques, programme horaire,…).


La communication sur bus KNX permet aux régulateurs Synco™ 700 d'échanger de nombreuses informations entre eux : températures, programmes horaires, demandes d'énergie, défauts,...

Cela permet aussi de remonter toutes les informations sur un poste de supervision ou directement sur le Web via le server Web OZW772.