Régulateurs et automates CVC

Siemens vous propose une gamme complète de régulateurs vous permettant d'assurer une performance économique et optimale pour l'ensemble de vos bâtiments.

Régulateurs communicants : Synco™ 700


Gamme de régulateurs universels communicants sur bus KNX.

15 applications pré-programmées modifiables à volonté.

  • RMU710B : 1 boucle de régulation, 5 applications pré-programmées.

  • RMU720B : 2 boucles de régulation, 5 applications pré-programmées.

  • RMU730B : 3 boucles de régulation, 5 applications pré-programmées.

  • RMS705B : Module E/S et gestion des automatismes.


La gestion à distance de votre installation


Le serveur Web OZW772 permet la télégestion simple en local ou via internet jusqu'à 250 appareils SyncoTM 700.

Des régulateurs communicants sur bus ouvert KNX


La communication sur bus KNX permet aux régulateurs Synco™ 700 d'échanger de nombreuses informations entre eux : températures, programmes horaires, demandes de chaleurs, défauts etc.

Cliquez ici pour plus d'informations.

Régulateur autonomes : Synco™ 200

Gamme de régulateurs universels autonomes.


Les régulateurs universels Synco™ 200 sont conçus pour des régulations de température, d'humidité et de pression, et autres régulations spécifiques pour installations CVC. Les applications standards programmées offrent des solutions pour les installations de ventilation, de climatisation et d'eau glacée. Les régulateurs fonctionnent de façon autonome et n'ont pas d'interface Konnex, mais un raccordement local pour l'outil de service.

  • RLU202 : 1 boucle de régulation, 2 relais.

  • RLU220 : 1 boucle de régulation, 2 sorties 0-10V-.

  • RLU222 : 1 boucle de régulation, 2 sorties 0-10V- et 2 relais.

  • RLU232 : 2 boucles de régulation, 3 sorties 0-10V- et 2 relais.

  • RLU236 : 2 boucles de régulation, 3 sorties 0-10V- et 6 relais.