Régulation terminale

Les gammes de régulateurs et d'appareils d'ambiance Siemens sont idéales pour la régulation pièce par pièce et la commande des éléments de type : ventilo-convecteurs, cassettes et plafonds rayonnants

Gamme RAB : thermostats compacts

Alimentés en 230V~, les thermostats électromécaniques compacts sont disponibles avec ou sans commande en façade selon les besoins.


Gamme de régulateurs d'ambiance compacts, autonomes ou communicants RD...

Les régulateurs d’ambiance compacts se composent de 3 parties dans un même boîtier : le régulateur proprement dit, le bornier d’entrées et de sorties et l’interface utilisateur/installateur.

Régulateurs muraux, montage horizontal ou vertical

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    Ils peuvent être aussi bien utilisés en rénovation que pour des installations neuves.
    Les paramètres mis à disposition de l’installateur permettent d’adapter les produits à de nombreuses situations et applications.

    Les régulateurs RDG…KN communiquent sur le protocole ouvert KNX, de ce fait ils peuvent être aussi intégrés dans des systèmes tiers en S-mode.

    Toutes les applications de régulation d'ambiance :

    • Ventilo-convecteurs : 2 tubes change-over, 2 tubes 2 fils, 4 tubes 2 fils... à ventilateur EC ou à 3 vitesses.

    • Pompes à chaleur : compresseur pour chaud ou froid.

    • Volume d’air variable (VAV) : monogaine, monogaine et batterie à eau.

    • Universels : plafonds froids / chauds, plafonds froids et radiateurs.


    Des régulateurs communicants sur bus ouvert KNX


    La communication sur bus KNX permet aux régulateurs communicants d'échanger de nombreuses informations entre eux : températures, régime de fonctionnement, demande de chaleurs, défauts...

    Plus d'information sur www.knx.org

    Gestion à distance de votre installation

    Le serveur Web OZW772 permet la télégestion simple en local ou via internet de jusqu'à 250 appareils. Il permet de remonter les informations venant de votre régulateur sur le Cloud Siemens SYNCO IC.

    Régulateurs communicants Desigo™ RX

    La gamme RX dispose de régulateurs intégrables communicants sur bus ouvert KNX ou LonWorks.

    • media title1
    • media title2

      Destinés à être incorporés (en armoire, faux plafond, ventilo-convecteur), ces régulateurs terminaux pilotent des ventilo-convecteurs, des radiateurs, des plafonds, ou des planchers chauffants.

      Ils sont à présent disponibles pour des versions de ventilateur à 3 vitesses ou de ventilateur EC (0..10V).

      • Le protocole de communication des RXB... est le LTE et le KNX en mode-S.

      • Le protocole de communication des RXL est le LTE uniquement.

      • Le protocole de communication des RXC est LonWorks.


      Des régulateurs précis, certifiés Eu.Bac


      La marque eu.bac atteste la conformité d'un produit déporté de régulation terminale aux spécifications des normes européennes produits. Le CSTB réalise l'inspection des usines, les tests des produits et la gestion de la certification. La marque est délivrée par l'association eu.bac.

      Liste des produits certifiés et des résultats de précision : http://www.eubaccert.eu/

      Appareils d'ambiance (compatibles avec Desigo™ RX)

      Les appareils d'ambiance sont l'interface entre les utilisateurs et les régulateurs intégrés.

      Tableau des sondes

      • media title1
      • media title2
      • media title3
      • media title4

                                              

        Ils permettent selon les modèles :

        • La mesure de la température ambiante.

        • La correction de la consigne.

        • La sélection du régime de fonctionnement.

        • La sélection des vitesses de ventilation.

                           

        Un large choix d'appareils d'ambiance pour toutes les applications :

        • Simple et filaire.

        • Radiofréquence

        • Sur bus KNX.

        • Montage encastré.

        • Avec ou sans écran.

        • Sans pile et sans fils : la technologie EnOcean.