Variateurs de vitesse

Gamme de variateurs de fréquence pour le domaine CVC dans le bâtiment et l'industrie.

Variateurs de vitesse : SINAMICS G120P

Le SINAMICS G120P est le variateur de vitesse pour pompes et ventilateurs à faible consommation d'énergie. Il est facile d'utilisation grâce à ses nombreuses fonctionnalités et assistants.

Le nouveau variateur de fréquence SINAMICS G120P est la solution parfaite pour des applications telles que la régulation de vitesse de ventilateurs ou de pompes de circulations pour installation de chauffage et de refroidissement; ou encore, pour des pompes de surpression et de régulation du niveau de remplissage.


Efficacité énergétique

SINAMICS G120P augmente le rendement dans toutes les étapes de vos process et réduit au maximum la consommation d'énergie. A cet effet, des fonctions matérielles aussi bien que logicielles ont été intégrées en standard dans le variateur.

Excellence énergétique grâce à une technologie innovante

  • Topologie de variateur optimisée

- Les valeurs limites des harmoniques et THD sont satisfaites sans mesures supplémentaires (CEI/EN61000-3-12) :

> Réactions limitées sur le réseau.

- Il n'y a aucune inductance réseau :

> Réduction du volume d'intégration.

- La puissance apparente est plus faible :

> Section de câble plus faible.

  • Mode ECO

La fonction d'économie d'énergie est activée par l'adaptation automatique du flux magnétique (courant moteur) dans le moteur aux conditions de charge du moment (réduction des pertes du moteur en charge partielle + économie d'énergie allant jusqu'à 40%).

  • Hibernation

La fonction d'économie d'énergie permet :

- le démarrage/arrêt de l'entraînement en fonction des valeurs de consigne actuelles,

- la prévention de sollicitations mécaniques élevées.

Mise en service aisée

SINAMICS G120P c'est l'assurance d'une installation simple :

  • Mise en service sur site sans connaissance approfondie sur les variateurs grâce aux assistants spécifiques aux applications,

  • Cartes mémoire SINAMICS Micro Memory Card (MMC)/SIMATIC Memory Card (carte SD) pour le paramétrage préalable et le clonage de jeux de paramètres du variateur,

  • Sauvegarde de données pour un remplacement sans effort.