Hyperviseur confort - Desigo™ CC

Desigo™ CC l'hypervision nouvelle génération pour allier confort et performance énergétique.

Une nouvelle plateforme d'hypervision à la hauteur de vos exigences

Desigo™ CC offre toutes les applications et fonctions d’une plateforme d'hypervision garantissant une efficacité et une productivité énergétique optimale. Evolutive, Desigo™ CC permet également une intégration complète d’autres technologies, telles que la sécurité incendie et la sûreté ; en faisant ainsi une plateforme multi-métiers unique en son genre.


Un développement conjoint pour de meilleurs résultats

Desigo™ CC pour Desigo™ PX & DXR conjugue un savoir-faire et une technologie unique dans la gestion technique du
bâtiment. Les données et applications standards Desigo™ PX & DXR, intégrées nativement, alliées aux bibliothèques
graphiques 2D, 3D et autres fonctions de Desigo™ CC garantissent un système fiable, cohérent et efficace.

Le développement conjoint des produits confère à l’ensemble une convivialité et une évolutivité sans égal. L’ingénierie et la maintenance des facteurs clés sont aussi optimisées.
Desigo™ CC pour Desigo™ PX & DXR propose tous les avantages d’un système de gestion technique des bâtiments
innovant. En tant que plateforme d'hypervision, il acquiert nativement les informations en temps réel du système Desigo™ PX & DXR. Il affiche et permet de structurer les données selon vos souhaits, il en résulte une navigation fluide, une
analyse rapide et une action efficace. Vos installations sont toujours disponibles et au maximum de leurs capacités.

Grâce aux bibliothèques, l’affichage graphique de vos installations terminales (bureaux, espaces de travail) est instantané et ne requiert aucune ingénierie. Il en résulte un gain de temps appréciable et une fiabilité incomparable.
Desigo™ CC est également une plateforme ouverte, capable d’intégrer d’autres produits et technologies, via BACnet, OPC et Modbus. Avec Desigo™ PX, KNX et LON viennent s’ajouter.


Le système de gestion technique de bâtiments Desigo™ avec Desigo™ CC permet des économies d’énergie supérieures aux valeurs définies par la norme EN 15232 pour la classe A.

Desigo™ CC, l'hypervision nouvelle génération pour plus de convivialité et d’expertise

Une plateforme imaginée en fonction de votre expérience


Desigo™ CC a été pensé pour vous et par vous, grâce à de nombreuses interviews clients dans le cadre de nos développements, pour réaliser une solution en phase avec vos besoins.

Cette plateforme a été conçue pour vous simplifier la gestion de votre bâtiment ou la navigation avec par exemple le
redimensionnement automatique des fenêtres et non leur recouvrement.

Sa conception unique dédiée aux flux de travail, anticipe vos actions et s’adapte à vos besoins. Son design innovant motivera les utilisateurs dans leurs tâches journalières.

En savoir plus sur l'interface utilisateurs Desigo™ CC :

Page d'accueil

Page d’accueil et de navigation personnalisée l’interface utilisateur s’adapte au profil de l’opérateur identifié en accord avec ses droits et compétences.

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6
  • media title7
  • media title8
  • media title9
  • media title10
  • media title11
  • media title12
  • media title13

     Desigo™ CC, une hypervision ouverte qui s’appuie sur les protocoles standards du bâtiment et de l’IT.