Régulation primaire - Desigo™ PX

Desigo™ PX, une gamme évolutive qui s'adapte à tous les besoins de commande, régulation et surveillance de vos installations CVC.

Une gamme d'automates complète


Des applications évolutives au service de l’efficacité énergétique

Les automates PX, encore appelés UTL ‘Unités de Traitement Local’, sont librement programmables et se présentent sous plusieurs formats hardware différents.

Version compacte

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    De nombreux protocoles de communication supportés

    Desigo™ PX communique nativement avec la supervision en BACnet (IP ou /LON) et s’interface avec de nombreux systèmes communicants tiers en s’appuyant sur des standards de communication ouverts et normés tels que les produits utilisant les protocoles :

    • ModBUS (ex : pompes Wilo, G120P, compteurs)

    • M-BUS (ex : compteurs)

    • USS (G120P, SED2)

    • GeniBUS (pompes Grundfos)

    • KNX S-Mode

    Passerelles de communication PX OPEN et TX OPEN :

    Passerelle de communication : PX OPEN

    • media title1
    • media title2

      Terminaux d'exploitation

      Desigo™ PX offre de nombreuses possibilités d’exploitation Plug & Play graphiques et Web. Il propose également des afficheurs LCD sur les modules d’armoire TX-I/O pour un diagnostic rapide et des dérogations locales (positionnement de servomoteurs 0-10V par exemple).

      Terminaux d’exploitation tactile & Web (PXM40, PXM50) et afficheurs LCD sur TX-I/O :


      Architecture système