Régulation terminale - Desigo™ TRA

Gestion avancée des pièces


Il est démontré qu’une gestion coordonnée de la climatisation, de l’éclairage et des stores réduit les consommations énergétiques d'un bâtiment.


Le nouveau Desigo™ TRA (Total Room Automation) apporte cette gestion intelligente tout en améliorant la qualité de confort des individus et de ce fait un gain de productivité.

  • Toutes les fonctions CVC, éclairages et stores sont coordonnées dans le but d’obtenir un confort optimal et une efficacité énergétique permanente.

  • Nouveau mode de confort intelligent impliquant les utilisateurs aux économies d’énergie (Fonction Green Leaf : jusqu’à 25% d’économies possibles).

  • Tous les équipements Siemens sont Plug & Play facilitant la mise en service et le SAV.


Interfaces intelligentes pour un pilotage intuitif


  • Des produits les plus simples (boîtier d’ambiance) aux plus évolués pour plus de flexibilité et de convivialité (appareil tactile, Smartphone, tablette tactile, PC).

  • Possibilité de piloter son confort et d’enclencher des scénarios (ex : mode projection,...).

  • Les interfaces de commande s’adaptent aux besoins du bâtiment sans nécessité de recâbler l’installation.

  • Une maintenance des plus simples : les composants Siemens sont Plug & Play et ne nécessitent aucun outil logiciel.


Applications CVC performantes, testées et certifiées


BACS : Système d'automatisation et de gestion technique des bâtiments.

GTB : Système de gestion technique des bâtiments.

Fonctions croisées entre éclairage et stores

Desigo™ TRA fournit un confort optimal aux occupants.

Grâce à l’automatisation de l’ensemble des fonctions croisées de chaque bureau, les bâtiments pourront désormais atteindre la classe de performance énergétique A.


Eclairage :

  • Fonctionnement automatique grâce aux détecteurs de présence et de luminosité,

  • Utilisation optimale de l’éclairage naturel,

  • Régulation continue de l’éclairage : l’éclairage artificiel varie en fonction de l’apport de lumière naturelle.

  • Possibilité d’intégration des éclairages de sécurité.

Stores:

  • Protection contre les apports solaires,

  • Isolation thermique (été et hiver),

  • Optimisation de la protection contre l’éblouissement et utilisation de la lumière naturelle en fonction d’un calcul fait à par tir de la position du soleil et par action sur l’inclinaison des lamelles des stores.


Gestion des façades : sun-tracking et ombres portées.

Calcul des puissances reçues et prise en compte de l‘enveloppe du bâtiment pour réaliser jusqu‘à 20% d‘économies supplémentaires.

Gestion flexible du cloisonnement


Avec Desigo™ TRA, la notion de flexibilité signifie être capable de changer la configuration des espaces facilement et rapidement grâce au concept de trames sans avoir à changer les installations électriques et CVC.

Il en résulte une baisse des coûts ainsi qu’une parfaite liberté dans l’ajout de produits et de fonctions supplémentaires.