Total Building Solutions

Total Building Solutions met l’intelligence au cœur de votre bâtiment

 

Aujourd’hui, pour répondre aux exigences économiques, écologiques et sociales de notre société en pleine évolution, les bâtiments doivent réagir de manière flexible à vos besoins de gestionnaires, d’exploitants et d’usagers.

Ils doivent faire preuve d’une grande fiabilité et protéger durablement vos investissements et l’environnement.

L’avenir passe par des bâtiments intelligents (Smart Building), connectés et contrôlés.

Le concept multi-métiers de Total Building Solutions intègre nativement la sûreté, la gestion énergétique, le confort, l’automation et la sécurité incendie, rationalisant ainsi la gestion des différents lots techniques.

 

Total Building Solutions (TBS) englobe les systèmes, solutions et services suivants :


  • Gestion technique de bâtiment,

  • CVC : chauffage, climatisation, ventilation, commande et régulation d'installations alimentées en énergies renouvelables, distribution de fluides, comptage intelligent,

  • Distribution électrique MT/BT,

  • Sécurité incendie : détection d’incendie, détection de gaz, gestion des évacuations, extinction (selon la réglementation des sites recevant du public),

  •  Sûreté : contrôle d’accès, détection de présence, anti-intrusion, vidéosurveillance,

  • Gestion du cycle de vie des bâtiments : Total Building Solutions intègre de manière intelligente les différentes installations techniques présentes dans le bâtiment sous la commande du système de gestion technique des bâtiments Desigo.     Celui-ci répond aux exigences de la classe d’efficacité énergétique A.


L’interaction de ces disciplines permet à votre bâtiment de réagir automatiquement et intelligemment dans un grand nombre de situations. Les coûts énergétiques et d’exploitation sont réduits, vous gagnez du temps et vos bâtiments sont plus sûrs plus confortables et plus fiables.

 

Du confort à la productivité, Total Building Solutions est une garantie de fonctionnement optimisé et de pérennité des investissements tout au long du cycle de vie des bâtiments.

Approche Globale

 

Total Building Solutions est basé sur une approche globale et propose une offre entièrement adaptée aux besoins selon les types de bâtiment : établissements recevant du public (musées, hôpitaux, hôtels, restaurants, centres commerciaux, aéroport,…), bâtiments tertiaires (immeubles de bureaux, Datacenters, …), sites industriels.


                             

Au-delà de l’intégration technique : des solutions pensées pour vous.

Total Building Solutions offre des solutions multi-métiers intelligentes, globales et homogènes avec des scénarios de fonctionnement adaptés :

Intelligentes car les disciplines échangent en temps réel les informations utiles pour garantir une efficacité fonctionnelle et énergétique optimales, ainsi qu’un niveau de sécurité maximal.

Globales et homogènes car le concepteur, le gestionnaire et le propriétaire bénéficient de sous-systèmes complets avec une architecture et une ingénierie homogènes qui assurent un maximum de simplicité de conception, d’efficacité d’exploitation et de rentabilité.

La flexibilité de votre système de gestion globale de bâtiments ne connait presque plus de limites. L’interaction entre disciplines permet de créer de nouvelles fonctions adaptées à vos besoins. Vous bénéficiez d’un partenaire unique, de la conception à la maintenance de l’ensemble des lots techniques de votre bâtiment.


(Photo 1 : Hôtel Atlantis de Dubaï  /  Photo 2 : Aéroport de Nice Côte d'Azur en France)

Interopérabilité et contrôle inégalé de toutes les disciplines du bâtiment

 

Desigo CC est la plateforme TBS qui facilite l’intégration des différents métiers et dynamise les synergies : elle rationalise la gestion des différents lots techniques : sûreté (contrôle d’accès, intrusion, vidéosurveillance), sécurité et confort, apportant ainsi une cohérence complète à l’ensemble.

Vous avez en temps réel une vision de tous les métiers et parties de votre bâtiment à partir d’un même poste de travail, avec une interopérabilité inégalée pour promouvoir de nouvelles fonctions adaptées à vos besoins, également pour accroître la performance énergétique.

Desigo CC anticipe vos actions et le bâtiment s’optimise dans une variété de situations : des interactions proactives assurent des réactions rapides et efficaces face aux évènements et réduisent les interventions manuelles.

Les économies de coût et de temps se doublent d’un surcroît de sécurité, de confort et de fiabilité pour le bâtiment.

 

Vous pouvez tirer parti des synergies et bénéficiez de solutions personnalisées avec des scénarios d’interopérabilité définis selon vos besoins.


  • environnement sûr

  • confort optimisé

  • maîtrise des événements inattendus

  • suivi et contrôle globaux

  • maintenance simple

  • optimisation continue

  • offre de service complète


Cette gestion globale permet de mieux piloter les  nouvelles sources d'énergies actuelles ou à venir :


Avantages


  • Une approche globale et multi-métiers

  • Des solutions complètes et intégrées dans une plateforme unique Desigo™ CC

  • Des produits et technologies de pointe garantis par un leader mondial du secteur

  • Des solutions technologiques ouvertes et évolutives garantissant  la pérennité des investissements

  • Des solutions pour tout type de bâtiment

  • Une expertise et un savoir faire éprouvés, la garantie d’une présence nationale et internationale

  • Une réduction des coûts et des temps de conception et de réalisation

  • Gestion, maintenance et modernisation assurées  sur le du cycle de vie du bâtiment

  • Un interlocuteur unique tout au long de la réalisation du projet


Total Building Solutions pour des bâtiments durables

 

  • Total Building Solutions pour des bâtiments durables

Pleinement engagé dans la recherche et le développement de technologies, produits et solutions pour la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de CO2, Siemens joue un rôle majeur dans le développement durable des villes.

Le haut niveau de performance des  solutions permet d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique fixés par le programme GreenBuilding de la Commission européenne.                                                                                               Siemens aide ses clients à mettre en œuvre des solutions technologiques innovantes et efficaces qui leur permettront d’obtenir la certification « partenaire GreenBuilding ».

Celle-ci est attribuée aux bâtiments existants et nouveaux qui consomment 25 % d’énergie en moins par rapport aux standards de construction et aux normes nationales.

 

  • Total Building Solutions répond aux exigences de la classe A

Avec le système de gestion technique de bâtiment Desigo, Total Building Solutions répond aux exigences de la classe d’efficacité énergétique A définie par la norme EN 15232 « Performance énergétique des bâtiments.

L’interopérabilité totale des différents systèmes et les algorithmes d’automatisation avancés mis en œuvre permettent de satisfaire pleinement aux prescriptions relatives à la classe A.

Total Building Solutions pour une sûreté et sécurité totale

 

 Des solutions innovantes et intégrées garantissent une protection et une interopérabilité optimales avec :

  • Une expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la sécurité avec un concept de protection totale, de la détection incendie et présence de gaz à l’extinction et à la gestion de l’évacuation.

  • Une détection intrusion adaptée à tous les environnements et situations.

  • Une offre de contrôle d’accès répondant à toutes les exigences de fiabilité, d’évolutivité et d’adaptation aux besoins spécifiques.

  • Des solutions de vidéosurveillance s’intégrant parfaitement dans un concept de protection globale.


Réalisations de prestige

Quelques unes de nos réalisations en image :

Tour Areva - La Défense (92)

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6