Capteurs physiques

Détecteurs de mouvement muraux

Les détecteurs de mouvement UP 258H sont idéals pour détecter la présence de personnes dans les endroits de passage: couloir, cage d'escalier, etc.

Leur fonctionnement peut être inhibé sur seuil de luminosité.


Détecteur de mouvement extérieur

Conçu pour une installation murale ou plafond, intérieure ou extérieure, le détecteur AP 251 est prévu pour activer l'éclairage en fonction d'un mouvement, avec ou sans influence de la luminosité ambiante, de façon immédiate ou temporisée.


Détecteurs de présence

Le détecteur de présence est l'appareil fédérateur de votre installation KNX. Il permet d'agir aussi bien sur la gestion de l'éclairage, que du CVC et des stores.

Les détecteurs de présence Building Control  intègrent a minima une sonde de luminosité & un bloc de régulation tout ou rien de la luminosité. Le modèle UP 258E22 intègre également un bloc de régulation constant de la luminosité, permettant de maintenir un niveau d'éclairement constant sur jusqu'à 5 groupes de luminaires.


Sonde de luminosité avec régulateur

La sonde de luminosité  UP 255D21 est positionnée au plafond de la pièce.

Grâce à sa procédure d'étalonnage simplifiée et à ses blocs de régulation tout ou rien & constant de la luminosité, elle permet d'adapter la luminosité de la pièce en fonction des conditions naturelles, et d'offrir des conditions de travail optimales, tout en réalisant des économies d'énergies.


Stations météo

Anémomètre AP 257/42

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    La station météo sert d'organe principal de régulation de votre protection solaire.

    Du simple anémomètre (protection des ouvrants contre le vent) au modèle beaucoup plus évolué (gestion automatisée de 8 facades de votre batiment en fonction de la position du soleil via GPS intégré), chaque application trouve sa réponse dans la gamme de station météo Building Control.


    Sondes de température et de qualité d'air

    Sonde de température et de qualité d'air

    • media title1
    • media title2

      Les sondes encastrées Symaro sont disponibles en plusieurs versions, et peuvent mesurer la température, l'humidité, le CO² ou encore les COV.

      Les sondes en appliques QMX3.Pxx  sont disponibles en plusieurs verison, et peuvent mesurer la température, l'humidité et le CO².
      Toutes ces sondes intègrent un bloc de régulation de température, et un bloc de régulation de la qualité d'air.