Gestion du CVC

Régulateurs de température

Régulateur de température

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4

    Avec ou sans afficheur, couleur ou monochrome, Building Control vous propose un large choix de régulateur de température.

    Tous les régulateurs intègrent une sonde de température,  permettent une régulation en chaud et/ou en froid, intègrent une régulation tout ou rien ou chronoproportionnelle, et gèrent 4 modes de fonctionnement.


    Sondes de température et de qualité d'air

    Sonde de température et de qualité d'air

    • media title1
    • media title2

      Les sondes encastrées Symaro sont disponibles en plusieurs versions, et peuvent mesurer la température, l'humidité, le CO² ou encore les COV.

      Les sondes en appliques QMX3.Pxx  sont disponibles en plusieurs verison, et peuvent mesurer la température, l'humidité et le CO².

      Toutes ces sondes intègrent un bloc de régulation de température, et un bloc de régulation de la qualité d'air.


      Actionneurs pour servo moteur modulaires

      Actionneur pour servo moteur modulaire 5WG1 524-1AB01

      • media title1
      • media title2

        Ces actionneurs KNX ont été conçus pour pouvoir piloter des servo moteur 24Vcc ou 230Vca. Installés dans le tableau électrique, chaque sorties peut piloter une zone de chauffe, lié à un régulateur KNX.

        Le N605 dispose de 6 sorties permettant de piloter 4 servomoteurs chacune, ainsi que des touches en façades pour forcer l'ouverture des vannes.

        Le N 562/11 dispose de 3 sorties, extensible à 15 permettant de piloter 4 servomoteurs chacune.


        Actionneur pour servo moteur décentralisé


        Installé au plus prêt des organes à piloter, le module RS 510K23 dispose de 2 sorties 230V/1,5A, pour piloter 4 servomoteurs.

        Il intègre également une fonction d'anticalcification.


        Servomoteur KNX


        Alimenté directement par le bus KNX, le servomoteur AP 562/02 se monte directement sur la vanne de radiateur , et permet de réaliser une régulation proportionnelle.