Gestion des ouvrants

Réalisez jusqu'à 30% d’économies sur la consommation d’énergie de votre bâtiment grâce à la gestion des stores et autres dispositifs de protection en fonction de l'heure et de la lumière du jour.

Actionneurs de stores décentralisés

Actionneur de store décentralisé 5WG1 520-AB03

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    Besoin de gagner de la place dans le tableau électrique? Les modules encastrés, semi encastrés ou à monter dans les coffrets de gestion de la pièce sont la solution. Installés  au plus prêt de l'ouvrant à piloter, ils disposent de toutes les fonctions des versions modulaires. Le modèle semi-encastré permet de venir ajouter un bouton poussoir ou un détecteur directement dessus.


    Station météo

    Anémomètre AP 257/42

    • media title1
    • media title2
    • media title3

      La station météo sert d'organe principal de régulation de votre protection solaire. Du simple anémomètre (protection des ouvrants contre le vent) au modèle beaucoup plus évolué (gestion automatisée de 8 facades de votre batiment en fonction de la position du soleil via GPS intégré), chaque application trouve sa réponse dans la gamme de station météo Building Control.