Modules de sorties

Actionneurs de commutation modulables

La gamme d'actionneurs modulaires N 512x, N 513x et N 562x est composée de modules maitres de 3 sorties (10Ax, 16Ax et 20Ax) sur  lesquels il est possible de connecter jusqu'à 4 modules esclaves de 3 sorties (10Ax, 16Ax et 20Ax).

Chaque actionneur intègre en complément la surveillance du courant, du nombre d'heures de fonctionnement et de cycles de commutation .



Actionneurs de commutation modulaires

Actionneur de commutation N 510/03

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    Installés dans le tableau électrique, la gamme d'actionneurs de commutation modulaires de la gamme Building Control vous propose des modules allant de 4 à 16 sorties, et de 2 à 16A.

    Gestion de scénarios, mode nuit, et arrêt temporisé sont quelques unes des fonctions disponibles dans ces modules.