Passerelles

Siemens propose de nombreuses passerelles permettant d'interfacer votre installation KNX avec d'autres technologies, que ce soit vers le monde de la GTB/GTC (passerelle KNX/KNX IP ou KNX/BACnet), vers des solutions sans fil (KNX/EnOcean ou KNX/Infrarouge) ou vers le monde de l’automatisme (KNX/LOGO).

Passerelles et Routeurs IP

Routeur IP N 146/02

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    Utilisation des réseaux informatiques existant comme BUS KNX, augmentation de la vitesse de téléchargement des programmes ETS ou exploitation des installations depuis un webserver intégré ; chaque besoin a sa réponse dans la gamme de passerelles KNX/KNX IP Siemens.


    Passerelle et capteurs KNX/EnOcean

    Passerelle KNX/EnOcean RXZ97.1

    • media title1
    • media title2

      La passerelle KNX/EnOcean permet d'utiliser les capteurs Siemens EnOcean compatibles.

      Il est ainsi possible d'ajouter sur votre installation des sondes de températures sans fil, alimentées par capteur solaire (sans pile).


      Passerelle et télécommande KNX/InfraRouge

      Récepteur/décodeur IR/KNX S 450

      • media title1
      • media title2

        La technologie Infrarouge est idéale lorsque l'on souhaite pouvoir utiliser des télécommandes sans fil dans des environnements ou les ondes radio sont proscrites (milieu médicalisé).

        La passerelle KNX/IR S 450 gère 32 canaux IR, et rend possible l'utilisation de télécommandes ou téléthèses compatibles (type télécommande S 425/72) pour piloter les différents éléments de votre installation (éclairage, ouvrant, scénario, etc).


        Passerelle KNX/BACnet


        La passerelle KNX/BACnet N 143 permet de faire remonter les informations de votre installation KNX sur un superviseur BACnet. Elle permet de remonter 250 informations KNX.


        KNX/LOGO8!

        KNX/LOGO8 !

        • media title1
        • media title2

          La passerelle KNX/LOGO8! permet de créer des liens entre votre installation KNX et votre installation d'automatisme LOGO8!