Solution d'installation décentralisée

Siemens propose une gamme d'actionneurs conçus pour être installés de façon décentralisée.

Ce type d'installation permet de réduire la taille des armoires électriques, de diminuer la quantité de câblage nécessaire, de limiter la charge calorifique de l'installation, et de réduire le coût total de l'installation.

Une installation décentralisée permet de diminuer les coûts d'installation jusqu'à 40%, et de diminuer le coût total de jusqu'à 25%.


Coffrets et boitier d'automatisation

Coffret et boitier d'automatisation

  • media title1
  • media title2

    Le coffret AP 641 permet d'accueillir 8 modules RS ou RL.

    Le boitier AP 118 permet d'accueillir 1 module RS ou RL.

    Solution 1 : Coffret de gestion de pièce (AP 641) - compact et facile à installer.


    Possibilités d'implantation :

    • Dans des plafonds suspendus de couloirs.

    • Alimentation et lignes de bus reliées au coffret de gestion de pièce AP 641.

    • Depuis le coffret de gestion de pièce AP 641, les lignes de charge sont reliées aux lampes et aux moteurs de stores.


    Avantages :

    • Installation peu encombrante en faux-plafond / plancher.

    • Multifonctionnel, peut-être adapté en fonction de la pièce.

    • Peut-être équipé de modules d'actionneurs ou de capteurs, selon les exigences

    • Coût de câblage réduits.

    • Faible charge combustible.


    Solution 2 : Boîtier d'automatisation (AP 118) - flexible et adapté à des fonctions spécifiques.


    Possibilités d'implantation :

    • Dans des systèmes de cloisons et faux-plafonds (ou dans des systèmes d'éclairage, type plafonnier).

    • Alimentation et lignes de bus reliées directement aux boîtiers d'automatisation AP 118.

    • Depuis les boîtiers d'automatisation AP 118 correspondant, les lignes de charge sont reliées aux lampes et aux moteurs de stores.


    Avantages :

    • Installation décentralisée dans des faux-plafonds, chemins de câbles ou luminaires.

    • Installation adaptée à des fonctions spécifiques.

    • Choix des fonctions selon le local.

    • Faible charge combustible.



    Solution encastrée et semi-encastrée


    Possibilités d'implantation :

    • Dans des boites de raccordement encastrées ou des cloisons creuses.

    • Alimentation et lignes de bus reliées aux boîtes de raccordement encastrées.

    • Depuis l'actionneur encastré en question, les lignes de charge sont reliées aux lampes et aux moteurs des stores.


    Avantages :

    • Combinaison flexible des interfaces utilisateur et des actionneurs.

    • Installation adaptée à des fonctions spécifiques.

    • Simple mise à niveau des installations conventionnelles vers des installations KNX (par exemple en cas de modernisation).