Utilisation / Exploitation

Boutons poussoirs

Boutons poussoirs I-system

  • media title1
  • media title2
  • media title3

    Design classique ou moderne, aux fonctions basiques ou élaborées, chaque besoin trouve sa réponse dans la gamme de bouton poussoir GAMMA Building Control.


    Modules d'entrées

    Module d'entrée 5WG1 262-1EB11

    • media title1
    • media title2

      Envie d'utiliser des interrupteurs traditionnels? Les modules d'entrées GAMMA Building Control sont la réponse. Installés dans le tableau électrique, ou directement derrière l'interrupteur, ils transforment un interrupteur classique en commande multi-fonction.


      Gestionnaires de pièce

      Gestionnaire de pièce UP 204

      • media title1
      • media title2
      • media title3

        Vous cherchez à commander l'ensemble des fonctions de votre pièce avec un seul appareil? Les gestionnaires de pièce répondent à votre besoin. Tactile ou non, écran couleur ou non, GAMMA Building Control vous offre un large choix d'appareil.


        Ecrans tactiles

        L'écran tactile permet de piloter l'ensemble des fonctions principales de votre installation. 110 fonctions multi-métier peuvent être pilotées avec un simple doigt.

        Gestion de programmes horaires associés, enregistrement et visualisation d'état, création de scénario... toutes ces fonctions intégrées dans l'écran simplifie l'exploitation de vos installations.


        Server Web

        Server web 5WG1 152-1AB01

        • media title1
        • media title2

          Visualisation graphique sur un PC, une tablette ou un smartphone, telle est la fonction première du server web GAMMA Building Control.

          En plus de cela, il vous permettra de gérer les programmes horaire de l'installation, d'enregistrer des données (températures, compteurs) et de les visualiser sous forme de graphique.

          Il centralisera également les défauts techniques de vos installations, et pourra avertir par mail les personnes compétentes.

          Equipé de 1000 blocs logiques, il permettra de créér des fonctions spécifiques, adaptant vos installations à vos besoins.

          Cliquez ci-dessous pour visionner la vidéo IP Control Center.