Contrôle d'accès

SiPass des systèmes de contrôle d'accès modulables et conviviaux

SiPass™ integrated

Image

Conçu pour des entreprises de toutes tailles, opérant sur un ou plusieurs sites, SiPass™ integrated est particulièrement adapté aux environnements où les informations sont hautement sensibles et les risques élevés.

Extrêmement flexible, SiPass Integrated peut gérer plusieurs dizaines de milliers de portes, portails, barrières et ascenseurs sur de nombreux sites dans le monde. Les interfaces normalisées permettent une intégration aisée aux processus de sécurité existants.

SiPass™ Integrated déploie une arborescence décisionnelle sans faille de trois niveaux et une réactivité de gestion indépendante du flux des accès. Cette structure applicative permet une continuité parfaite de fonctionnement même en cas de panne du ser veur central, et ceci sans aucune modification pour les personnels, sans perte d’informations, l’ensemble sur une longue durée permettant de réparer sereinement le serveur défaillant.

Le système supporte entièrement la prise en charge de systèmes de vidéosurveillance et de détection d’intrusion, en matériel Siemens ou d’autres fabricants, créant ainsi une solution de sûreté globale. Un système de partitionnement permet de subdiviser les privilèges d’opérateurs, de manière à ce que ceux-ci aient uniquement accès aux zones qu’ils ont à gérer.

Une fonction de contrôle avec accompagnant permet d’obliger la présentation de deux badges valides pour ouvrir une porte. Le générateur de rapports personnalisés et d'édition automatique garantit une identification et une évaluation rapides des événements système.

Les alarmes sont affichées et mises en évidence graphiquement selon leur priorité, accompagnées de toutes les informations et consignes indispensables au personnel de sûreté.