Siveillance™

Des solutions d'hypervision flexibles et innovantes adaptées à vos besoins

Sûreté sur-mesure pour des environnements uniques

Quand votre application s'étend sur plusieurs sites au niveau national ou international, sur un site de grande étendue, ou si vous souhaitez apporter plus d'intelligence à des matériels existants issus de différents constructeurs, une solution de sécurité véritablement unique est nécessaire pour répondre à vos besoins. Avec nos plateformes innovantes Siveillance™, nous pouvons rassembler divers sous-systèmes qui seraient autrement exploités séparément, comme des « îlots ». En regroupant ces « îlots », notre solution aide les opérateurs de sécurité et les équipes opérationnelles à optimiser les processus de l’entreprise, et gérer les besoins de coordination complexes ou de communication durant des situations de crise.


Visualisation globale des zones critiques

Aujourd’hui les aéroports, par exemple, constituent un réel défi pour les décideurs chargés d’assurer la sécurité publique, et la protection de biens de valeur sans perturber les objectifs opérationnels, commerciaux et stratégiques du site. La sécurisation des zones critiques telles que les zones de manutention des bagages et de contrôle de sécurité ou même des avions stationnés, du site complet sans limiter les flux de passagers ou d’activité, est un défi difficile. Grâce à des solutions dédiées parmi le portefeuille Siveillance™ (par exemple Siveillance™ Vantage et Siveillance™ SiteIQ), Siemens peut, à partir d’un seul écran, permettre la visualisation globale d'un site de grande taille et gérer l'ensemble des évènements du plus simple au plus critique.


Siveillance™ Vantage

De la prévention à la gestion des interventions et des crises, en passant par l'aide à la décision, gérez l'ensemble de votre sécurité avec Siveillance™ Vantage.

Garantissez la sécurité et le maintien de votre activité

De la protection de vos employés et de votre image de marque jusqu'à la prévention d'éventuelles pertes financières liées à la perturbation de votre production : vous êtes aujourd'hui confronté à une multitude de défis liés au maintien de la sécurité de votre site.

Les interruptions de production et d'exploitation qu'elles soient liées à des causes naturelles ou conséquences d'actions délibérées, coûtent des milliards d'euros chaque année aux entreprises, sans compter les risques d'atteinte à la vie humaine ou à l'environnement. Assurer la sécurité de votre personnel ainsi que le maintien de vos activités exige une organisation efficace, une bonne communication et la coordination de toutes les actions à partir d'un seul écran.

La plateforme logicielle de commande et de contrôle Siveillance™ Vantage est spécifiquement conçue pour assurer la gestion de la sécurité des sites sensibles, tels que les complexes industriels, les ports, les aéroports, les centrales de production d'énergie ou encore les infrastructures multi-sites.

Elle offre des fonctions d'assistance en temps réel, la mise à disposition des informations nécessaires, la gestion des ressources et l'aide à la décision pour réagir efficacement et rapidement aux incidents de sécurité. Nos solutions innovantes permettent d'intégrer un large éventail de soussystèmes et peuvent être personnalisées en fonction de votre organisation, de votre stratégie et de vos règles de sécurité.

Une technologie flexible et fiable pour les infrastructures critiques

Grâce à la structure modulaire, la grande flexibilité et la fiabilité exceptionnelle de notre solution de commande et de contrôle, vos infrastructures critiques peuvent désormais faire face à n'importe quel défi dans les domaines de la sécurité.

Siveillance™ SiteIQ

Révolutionnez la surveillance et la sécurité de vos sites les plus étendus.

Siveillance™ SiteIQ, la meilleure façon d'aborder la sécurité

Enfin une solution de sécurité qui va au-delà de la surveillance vidéo traditionnelle en vous donnant la possibilité de détecter les tentatives d’atteintes à la sécurité de manière pro-active avant même qu'elles ne surviennent. La solution de surveillance à grande échelle Siveillance™ SiteIQ vous informe de tout ce qui se passe dans votre environnement sur un seul écran.

Grâce à sa capacité à créer des zones de détection intelligentes et des barrières virtuelles, Siveillance™ SiteIQ surveille en permanence les zones sensibles telles que des installations industrielles, des ports, des aéroports, des installations de traitement des eaux et autres infrastructures critiques nécessitant une protection permanente et fiable.

L'architecture ouverte de Siveillance™ SiteIQ permet un fonctionnement sur du matériel informatique et des réseaux standards et s'adapte à l'évolution de vos besoins de sécurité. Siveillance™ SiteIQ s'intègre facilement aux conditions spécifiques de votre site et répond parfaitement à vos attentes.

Vous pouvez ainsi limiter temporairement ou de façon permanente l'accès à certaines zones ou à l'ensemble de votre site, définir des niveaux de sécurité variables et élever ou réduire le niveau de sécurité en conformité avec les seuils d'alerte officiels et gouvernementaux.

Améliorez votre système de sécurité avec Siveillance™ SiteIQ

  • Vous surveillez l’ensemble de votre site sur un seul écran.

  • Vous êtes pro-actif et prévenez les incidents.

  • Vous restez vigilant 24h/24 et 7j/7.

  • Vous améliorez l’efficacité de vos agents de sécurité.

SIPORT™

Avec sa technologie innovante, SIPORT™ assure les contrôles d'accès de vos sites les plus complexes.

Le besoin de sécurité est essentiel pour l'homme qu'il s'agisse de protéger sa vie, ses biens, son activité ou son savoirfaire. L'apparition de nouvelles sources de dangers et de nouveaux risques industriels conduisent à l'apparition de nouvelles solutions de sécurité. De ce fait, les mesures actuelles s'éloignent de la protection personnelle et des barrières mécaniques au profit de solutions électroniques globales et exhaustives. Notre réponse à ces risques et dangers est SIPORT™.

SIPORT™ est un système complet, modulaire et fiable pour le contrôle d'accès et la gestion du temps. Il offre une solution simple pour permettre aux personnes autorisées telles que les employés et les visiteurs de se déplacer dans un bâtiment ou un complexe de bâtiments avec facilité tout en empêchant l'accès aux personnes non autorisées.

SIPORT™ vous permet de globaliser votre système grâce à sa modularité et sa capacité de travail en réseau. C'est une solution de sécurité fiable et flexible qui peut être adaptée à vos différents besoins (immeubles de bureaux, banques, compagnies d'assurance, hôpitaux, raffineries ou aéroports).

SIPORT™ un système modulaire

SIPORT™ est un système modulaire et extensible qui peut facilement être personnalisé pour gérer une petite usine ou un grand complexe de bâtiments. Il est également efficace dans les environnements intérieurs ou extérieurs pour contrôler l'accès à des zones sélectionnées ou à une infrastructure complète.