Aéroport de Paris Orly

Aéroport de Paris Orly - ORLYVAL :

Contrat clef en main comprenant le génie civil et le système de transport. Système AGT entièrement automatique sans conducteur, ni agent à bord. EMC conforme à un environnement aéroportuaire ; gestion des flux passagers (passagers voyageant de et vers l'aéroport et entre chaque terminaux) ; conduite automatique : gestion en fourche (aiguillage Y) pour la convergence de deux branches de voies doubles en une troisième branche de voies doubles ; mode de fonctionnement en carrousel, retournement rapide des trains en arrière-gare ; accostage automatique avec maintien des passagers à bord ; portes palières automatiques ; synchronisation des trains en correspondance avec le RER B vers Paris.


Informations techniques

Ligne

Longueur de la ligne

7.3 km

Nombre de stations

4

Nombre de véhicules

8 véhicules de 2 voitures VAL 206,
154 passagers/véhicule

Type de système

Système AGT entièrement automatique.
Technologie canton fixe.

Date de commande

1988

Date de mise en service

1991

Passagers en heures de pointe

2000 pphpd

Passagers transportés annuellement

2 500 000

Horaires

20 heures/jour, 7 jours/semaine

Type de service

Service commercial entre l'aéroport d'Orly et la ligne de RER + navette entre l'aéroport

Disponibilité du système

99,7 %

Vitesse commerciale

49 km/h