Lyon

Ligne D

En 1982, le Syndicat des Transports Lyonnais (Sytral) entreprend la construction d'une nouvelle ligne de métro.

La quatrième ligne du réseau lyonnais est un métro à grand gabarit appelé MAGGALY. Elle permet d'étendre le réseau de métro lyonnais à une trentaine de kilomètres.
Elle dessert la zone nord ouest de la ville jusque là isolée par les montagnes avoisinantes et par les deux fleuves, le Rhône et la Saône.

Suite au franc succès rencontré par le Val, Véhicule Automatique Léger sans conducteur en service à Lille depuis 1983, Sytral a fait le choix d'une solution d'automatisme sans conducteur.

Après une étude sur les solutions disponibles, la technologie CBTC a été retenue.

Informations techniques

Ligne Maggaly

Longueur de la ligne

14 km (Tunnel ou tranchée couverte)

Nombre de stations

15

Intervalle entre 2 trains

90 s

Vitesse commerciale

32 km/h

Nombre de trains à roulement pneumatique

36 rames de 2 voitures (2x18m)

Nombre de passagers par heure et par sens

10 500