Rennes ligne a

Contrat clef en main comprenant tous les éléments de système et les interfaces de génie civil. Système AGT entièrement automatique.

Les fonctions ATC incluent la gestion des trains, la régulation d'intervalles entre les trains, l'accostage automatique, la gestion des portes palières, l'exploitation en carrousel.
Un niveau élevé des performances (intervalle d'exploitation entre les trains de 90 s) et de la disponibilité du système.


Informations techniques

Ligne

Longueur de la ligne

9,4 km (80 % en souterrain)

Nombre de stations

15

Nombre de véhicules

16 véhicules de 2 voitures VAL 208
( + 8 véhicules en commande)

Type de système

Système AGT entièrement automatique.
Technologie canton fixe.

Date de commande

1996

Date de mise en service

2002

Passagers en heures de pointe

4 700 pphpd

Passagers transportés quotidiennement

110 000

Horaires

5h15 - 0h45

Type de service

Urbain

Disponibilité du système

99,7 %

Vitesse commerciale

34 km/h