Rennes ligne b

Contrat clés en main comprenant tous les éléments de système et les interfaces de génie civil.

  • Système AGT entièrement automatique

  • Première application du nouveau produit NEOVAL de Siemens SAS, déclinée dans sa version CityVal avec les automatismes Trainguard MT CBTC

  • Exploitation en doublet avec intercirculation, extensibles en triplet à long terme

  • Rames équipées du système d‘information passagers SIWIMEDIA avec vidéo embarqués en temps réel

Les fonctions ATC incluent la gestion des trains, la régulation d’intervalles entre les trains, l’accostage automatique, la gestion des portes palières, l’exploitation en carrousel garantissant un niveau élevé des performances (intervalle d’exploitation entre les trains de 90 s) et de la disponibilité du système).

Siemens est responsable de la partie système de ce contrat clés en main, incluant la commande automatique des trains (ATC sol et embarqué), le Poste de Commande Centralisée, la signalisation, les systèmes de communication, les portes palières,l’alimentation électrique, les véhicules,le garage atelier et la voie. Siemens est également responsable de la formation du personnel de la société d’exploitation.


Informations techniques

Ligne b

Longueur de la ligne

12,6 km (80% en souterrain)

Nombre de stations

15

Nombre de véhicules

19 rames de 2 voitures Cityval avec intercirculation

Type de système

Système AGT entièrement automatique. technologie canton mobile

Date de commande

2011

Date de mise en service

2018

Passagers en heures de pointe

4000 pphpd (ouverture), 9000 pphpd (moyen terme), 15 000 pphpd (long terme)

Horaires

5h15-00h45

Type de service

Urbain

Disponibilité du système

99,712% (objectif contractuel)

Vitesse commerciale

37 km/h


06/03/2015 | Author: Name