Rio de Janeiro (lignes 1 et 2)

Contrat réalisé avec Siemens LTDA (Brésil) portant sur l'automatisation de l'extension de l'actuelle ligne 1.

Siemens a fourni son système de pilotage automatique PA 135 avec conducteur à bord.

Cette extension de trois stations a été mise en service en octobre 2008.

Les fonctions ATP/ATO du PA 135 sont les suivantes :

  • Itinéraire ferroviaire de sécurité entre les stations et système complet de commande d'ouverture des portes en mode automatique

  • Système de contrôle de la vitesse des trains et de la signalisation pendant la conduite en mode semi-automatique

  • Niveau élevé de performance et de disponibilité, et espacements réduits (90 sec.)

Dans le cadre de ce contrat, Siemens a assuré la fourniture des équipements fixes destinés au pilotage automatique des trains. Siemens apporte également une assistance technique à Siemens Brésil pour les essais de mise en service.

Un projet d'extension supplémentaire de ligne vers la station General Osorio est planifié. Les travaux de génie civil sont en cours.


05/03/2015 | Author: Name