Aéroport de Chicago O'Hare

O'Hare International Airport - ATS (Airport Transit System):
Contrat clef en main intégrant les travaux de génie civil et de système, ainsi que des prestations d'exploitation/maintenance.

  • Système entièrement automatique sans conducteur ni agent à bord

  • EMC conforme à un environnement aéroportuaire

  • Gestion des flux passagers (les passagers voyagent de et vers l'aéroport et entre chaque terminaux)

  • Exploitation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

  • Conduite automatique en double sens sur chaque voie

  • Mode de fonctionnement en carrousel, navette ou voie unique temporaire

  • Accostage automatique avec maintien des passagers à bord

  • Quais protégés par des portes palières automatiques

Chauffage des voies du fait de l'environnement rude en hiver (en moyenne 123 jours par an de températures inférieures à 0° C, 80 centimètres de chutes de neige, et une température moyenne en janvier à - 18°C).


Informations techniques

Ligne

Longueur de la ligne

4,3 km - en double voie

Nombre de stations

5

Nombre de véhicules

15 voitures VAL 256 ; flotte mixte avec des trains de 1 à 3 voitures - 114 passagers/voitures

Type de système

Système AGT entièrement automatique.
Technologie canton fixe.

Date de commande

1986 - 1992

Date de mise en service

1993

Passagers en heures de pointe

3 200 pphpd

Passagers transportés annuellement

12 500 000

Horaires

24 heures/jour, 7 jours/semaine

Type de service

Aéroport

Disponibilité du système

99,8 %

Vitesse commerciale

37 km/h