Hong Kong

Ligne Tseung Kwan 0

Pour équiper en automatismes les lignes de son réseau, le Mass Transit Railway Corporation (MTR Corporation) a fait le choix d'un système éprouvé et maîtrisé par plusieurs industriels: SACEM, Système d'Aide à la Conduite, à l'Exploitation et à la Maintenance.

Ce choix garantit au MTR Corporation une pérennité du système et lui permet de bénéficier des avantages d'une politique de diversification des fournisseurs.


Informations techniques

Ligne Tseung Kwan O

Longueur de la ligne

13 km

Nombre de stations

7

Intervalle

entre 128 et 300 s

Mise en service

Août 2001 : de Lam Tim à North Point
Août 2002 : de Po Lam à North Point
Septembre 2002 : dépôt