San Juan

Un projet global signé Siemens

Siemens France a été choisi pour réaliser la nouvelle ligne de métro "clef en main" de San Juan (Puerto Rico). Il s'agit d'un chantier d'envergure comprenant l'installation d'automatismes d'aide à la conduite, la signalisation de la nouvelle ligne, et la fourniture du matériel roulant. Ce projet est un exemple typique de la coopération et de la synergie entre les différentes entités de Siemens fournissant pour les unes le matériel roulant, pour les autres l'électrification, et pour Siemens, les automatismes d'aide à la conduite SACEM.

San Juan roule avec SACEM

Les rames de San Juan sont équipées des automatismes SACEM (Système d'Aide à la Conduite, à l'Exploitation et à la Maintenance), déjà installé sur les lignes A, 8 et B du métro de Mexico, tout comme sur la ligne A du RER parisien. Le métro de San Juan bénéficie, en plus, des développements induits par l'expérience parisienne de Météor.

Informations techniques

Ligne A

Longueur

17,2 km

Nombre de stations

16

Nombre de trains

37

Fréquence

120 s

Passagers transportés quotidiennement

115 000