Taipeï

Ligne Muzha

Contrat clés en main de la ligne Muzha comprenant le système de transport et le design génie civil.

  • Système AGT entièrement automatique sans conducteur, ni agent à bord

  • Conduite automatique : avec la gestion des trains, la régulation d'intervalles entre les trains, le fonctionnement en carrousel, la gestion automatique des portes palières

  • Un niveau élevé des performances (intervalles courts entre les trains de 72 s) et de la disponibilité du système



Informations techniques

Ligne Muzha

Longueur de la ligne

10,8 km

Nombre de stations

12

Nombre de véhicules

51 véhicules de 2 voitures VAL 256,
roulant en trains de 2 véhicules (4 voitures)

Type de système

Système AGT entièrement automatique.
Technologie canton fixe

Date de commande

1987

Date de mise en service

1996

Passagers en heures de pointe

22 800 pphpd

Passagers transportés annuellement

18 000 000

Horaires

18 heures/jour

Type de service

Urbain

Disponibilité du système

99,8 %

Vitesse commerciale

30 km/h