Turin

Le Val de Turin est la première ligne de métro automatique d'Italie. Cette ligne a été réalisée dans le cadre d'un projet clés en main comprenant les automatismes, 116 voitures de Val 208 NG, l'ingénierie système, le Poste de Commande Centralisée (PCC), la sécurité et la direction du projet.

En partenariat avec la société italienne Maire Engineering, Siemens assure également la maintenance de ce système.

Ouverte en février 2006, la première ligne du métro entièrement automatique Val de la capitale piémontaise, d'une longueur de 9,6 kilomètres, dessert quinze stations (de Fermi à Porta Nuova), hormis Porta Susa qui ne sera accessible au public que lorsque les travaux de la nouvelle gare ferroviaire "grande vitesse" de Porta Susa seront terminés.

Chacune des 29 rames de Val 208 NG du métro de Turin est composée de quatre voitures et peut ainsi accueillir 440 passagers. Exploité par GTT (Gruppo Torinese Trasporti), le Val de Turin a une capacité de transport de 23.000 passagers par heure et par direction. Grâce à l'automatisme intégral du Val, le temps d'attente en station peut être réduit à deux minutes dans des conditions optimales de sécurité.

En 2010, la ligne a été complétée par une nouvelle extension de 6 stations et atteint désormais la station Lingotto. La ligne 1 comporte 21 stations, pour une longueur totale de 13 km.


Informations techniques

Ligne 1

Longueur de la ligne

9,6 km en double voie de guidage

Nombre de stations

15

Nombre de véhicules

29 rames de Val 208, roulant en trains de 2 doublets (4 véhicules) soit 52 m de long et 440 passagers par train

Type de système

Système AGT entièrement automatique.
Technologie canton fixe.

Date de commande

Juillet 2000

Date de mise en service

2006

Passagers en heures de pointe

23 000 pphpd

Passagers transportés par jour

85 000

Horaires

20 heures/jour

Type de service

Urbain

Disponibilité du système

99,8%

Vitesse commerciale

32 km/h

En 2010, la ligne sera complétée par une nouvelle extension de 6 stations et atteindra la station Lingotto. La ligne 1 comportera alors 21 stations, pour une longueur totale de 13 km.