Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

“Rail Electrification for Smart Cities” Road Show: Λύσεις για βιώσιμες μεταφορές στις σύγχρονες πόλεις

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η επίσκεψη του ειδικά διαμορφωμένου οχήματος REcube της Siemens στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής περιοδείας “Rail Electrification for Smart Cities”. H Αθήνα, ως ο πρώτος σταθμός της περιοδείας της Siemens εκτός Γερμανίας, φιλοξένησε για 2 ημέρες στα γραφεία της εταιρείας τις νέες εξελίξεις στον τομέα της σιδηροδρομικής ηλεκτροκίνησης, ενώ  οι ειδικοί της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε πελάτες και συνεργάτες  τα καινοτόμα συστήματα και να συζητήσουν για τις προκλήσεις του τομέα μεταφορών στις «έξυπνες πόλεις» του μέλλοντος. 

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αποτελεί μια τεράστια πρόκληση. Τα αστικά κέντρα είναι υπεύθυνα για το 75% της κατανάλωσης ενέργειας και για το 80% των αέριων ρύπων στον κόσμο. Οι λύσεις της Siemens στην ηλεκτροκίνηση, προσφέρουν απαντήσεις στις απαιτήσεις της εποχής μας, προτείνοντας τρόπους βελτίωσης των υποδομών και των συστημάτων μεταφοράς σε αστικά κέντρα και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Με την κατάλληλη τεχνολογία, οι πόλεις μπορούν να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Μπορούν να γίνουν πραγματικά «έξυπνες πόλεις».

Τα νέα συστήματα της Siemens για μέσα σταθερής τροχιάς, όπως το τραμ, μπορούν να επιτύχουν μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης έως και 30%, να βελτιστοποιήσουν τα κόστη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των συστημάτων (διαθεσιμότητα 99,8%), αλλά και να επιτύχουν μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως και κατά 80 τόνους ανά έτος.   

Κατά τη διάρκεια των σχετικών παρουσιάσεων, στελέχη της εταιρείας εστίασαν σε προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, όπως υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, λύσεις ηλεκτροκίνησης χωρίς εναέριες γραμμές επαφής και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και σε συστήματα που αναβαθμίζουν παραδοσιακές υποδομές και εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης. Επίσης, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να δουν από κοντά κάποιες από τις λύσεις της Siemens, οι οποίες εκτέθηκαν στο  REcube. Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο της περιοδείας της Siemens, το REcube θα επισκεφθεί  περισσότερες από 16 χώρες και 22 πόλεις, καλύπτοντας μια απόσταση περίπου 25.000 χιλιομέτρων, μέσα στους επόμενους 10 μήνες.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ανταπόκριση και τη μεγάλη συμμετοχή στελεχών από την ελληνική αγορά σε αυτή την Ευρωπαϊκή περιοδεία της Siemens. Αυτό για εμάς είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Αθήνα επιλέχτηκε να είναι η πρώτη πόλη εκτός Γερμανίας από την οποία περνά αυτό το roadshow», δήλωσε ο κύριος Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens Ελλάδος. «Οι λύσεις που παρουσιάσαμε στο ελληνικό κοινό βασίζονται στη φιλοσοφία “Complete Mobility” της Siemens. Τα προϊόντα αυτά καθορίζουν τις σύγχρονες τάσεις γύρω από την ασφαλή, αξιόπιστη, οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων, προσφέροντας άμεσες λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά αστικά κέντρα. Παράλληλα, προετοιμάζουν το έδαφος για το μέλλον των ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τον Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens
Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens (με έδρα το Μόναχο) απασχολεί σχεδόν 90.000 εργαζόμενους, εστιάζοντας τις δραστηριότητες του σε βιώσιμες τεχνολογίες για τις μητροπολιτικές περιοχές και τις υποδομές τους. Μεταξύ άλλων, ο Τομέας παρέχει προϊόντα, συστήματα και λύσεις για την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την ασφάλεια. Ο Τομέας αποτελεί-ται από τα Τμήματα Τεχνολογιών Κτιρίων, Προϊόντων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Συγκοινωνιών και Logistics, Σιδηροδρομικών Συστημάτων και Έξυπνων Δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.siemens.com/infrastructure-cities