Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Η Siemens θα παρουσιάσει νέες λύσεις για ενεργειακά αποδοτικά κτήρια

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Έκθεση ISH στη Φρανκφούρτη, από 10 έως 14 Μαρτίου 2015

Στην ISH, την κορυφαία διεθνή έκθεση για τεχνολογίες κτηρίων, ενέργειας, κλιματισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2015 στη Φρανκφούρτη, η Siemens θα εκθέσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων, συστημάτων και λύσεων που διαθέτει για ενεργειακά αποδοτικά κτήρια, καθώς και τεχνολογίες θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC).

Στα σημαντικότερα εκθέματα περιλαμβάνονται το λογισμικό για Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου Desigo CC, τα web-based συστήματα για τον εξ αποστάσεως έλεγχο εξοπλισμού HVAC, οι νέοι ελεγκτές αυτοματισμών χώρων και νέα προϊόντα από τη σειρά βανών και κινητήρων Acvatix.

Με στόχο τη διευκόλυνση της κεντρικής διαχείρισης των διαφορετικών κτηριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η Siemens θα παρουσιάσει το λογισμικό Desigo CC. Το σύστημα αυτό είναι ένα από τα πρώτα στην αγορά που συνδυάζουν διαφορετικές λειτουργίες, ώστε να εμφανίζονται και να ελέγχονται από ένα ενιαίο interface. Το συγκεκριμένο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης μπορεί να ενσωματώσει κάποιες ή όλες τις λειτουργίες, από κτηριακούς αυτοματισμούς (θέρμανση, αερισμό και κλιματισμός) έως την ασφάλεια και την πυρασφάλεια, αλλά και τον φωτισμό. Με αυτόν τον τρόπο, το Desigo CC εξασφαλίζει μέγιστες επιδόσεις όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση, την πυρανίχνευση και την ασφάλεια.

Επιπλέον, η Siemens έχει επεκτείνει τη σειρά των προϊόντων αυτοματισμού χώρων για τη θέρμανση, τον αερισμό, τον κλιματισμό,  τη σκίαση και το φωτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιάσει τη νέα σειρά ελεγκτών χώρων Desigo DXR2. Οι νέοι ελεγκτές διαθέτουν τυπικές εφαρμογές για συστήματα HVAC και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ενώ είναι ιδιαίτερα εύκολοι στην εγκατάσταση. Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές περιλαμβάνουν τον έλεγχο θερμαινόμενων και ψυχόμενων οροφών, έλεγχο συστημάτων μεταβλητής παροχής αέρα και έλεγχο μονάδων fan coil. Επιπλέον, ο έλεγχος ηλεκτρολογικών λειτουργιών, όπως τα φώτα και οι περσίδες, μπορεί να προστεθεί με ευκολία. Ανάλογα με την επιλογή του ελεγκτή, η επικοινωνία του συστήματος βασίζεται στο πρωτόκολλο BACnet/IP ή το BACnet/MSTP.

Επίσης, η Siemens θα παρουσιάσει τα Climatix IC και Synco IC, για τη web-based, απομακρυσμένη συντήρηση και λειτουργία εξοπλισμού HVAC. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πλατφόρμες, οι τεχνικοί, οι τελικοί χρήστες και οι κατασκευαστές εξοπλισμού HVAC μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση και την αποδοτικότητα κάθε μέρους ενός συστήματος HVAC, οποιαδήποτε στιγμή. Μπορούν να διαγνώσουν προβλήματα, να βελτιστοποιήσουν τις ρυθμίσεις και να ενημερώσουν το σύστημά τους, χωρίς να χρειάζεται η επιτόπια παρουσία τεχνικού. Τα δεδομένα καταγράφονται και μεταδίδονται με ασφάλεια μέσω ενός web server, ενώ η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να διαμορφωθεί εξατομικευμένα, με βάση την περιοχή ευθύνης και τον ρόλο του εκάστοτε χρήστη. Η πρόσβαση στην online πλατφόρμα είναι βελτιστοποιημένη για tablet και smartphone.

Από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Acvatix, η Siemens θα παρουσιάσει νέες βάνες και αντίστοιχους κινητήρες για συστήματα HVAC και ψυκτικά συστήματα. Τα νέα προϊόντα της διευρυμένης σειράς περιλαμβάνουν σφαιρικές βάνες ελέγχου με εξωτερικό σπείρωμα, βάνες combi με ονομαστικά μεγέθη έως DN 150, κινητήρες βανών μικρής διαδρομής και βάνες με φλαντζωτή σύνδεση. Οι βάνες με φλαντζωτή σύνδεση διατίθενται για κάθε εύρος ονομαστικής πίεσης (ΡΝ6, ΡΝ10, ΡΝ16), είναι κατάλληλες για κάθε HVAC εφαρμογή και έχει βελτιστοποιηθεί η ροή – μεγαλύτερο kvs. Οι νέες βάνες και οι αντίστοιχοι κινητήρες προσφέρουν καλύτερο χειρισμό και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των συστημάτων HVAC. Πέραν από βάνες και κινητήρες, η Siemens προσφέρει και εργαλεία / λογισμικά που εξυπηρετούν τους σχεδιαστές και τους εγκαταστάτες στην καθημερινή τους εργασία.

Σύμφωνα με τον τίτλο της συμμετοχής της στην έκθεση, “Power up your efficiency”, η Siemens θα παρουσιάσει πώς τα προϊόντα, τα συστήματα και οι λύσεις της μπορούν να δημιουργήσουν τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ενεργειακής αποδοτικότητας και άνεσης σε εμπορικά κτήρια. Πέρα από τα παραπάνω προϊόντα, η Siemens θα παρουσιάσει και ολοκληρωμένες εφαρμογές βασισμένες στα προϊοντικά χαρτοφυλάκια Gamma και Synco. Οι ολοκληρωμένες εφαρμογές είναι τυποποιημένες λύσεις για τον ενεργειακά αποδοτικό και βασισμένο στη ζήτηση έλεγχο ηλεκτρολογικού και HVAC εξοπλισμού σε χώρους, με τις συσκευές χώρου να επικοινωνούν απευθείας με το κύριο σύστημα, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο KNX. Επίσης, η Siemens θα παρουσιάσει λύσεις για κατασκευαστές κυτίων παροχής μεταβλητού όγκου αέρα (variable air volume – VAV boxes).

Τέλος, η Siemens θα παρουσιάσει το χαρτοφυλάκιο συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης/ σέρβις, τις ειδικές λύσεις της για τεχνικούς σχεδιαστές, καθώς και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “BT Academy”, το οποίο προσφέρει περίπου 100 βασικά και εξειδικευμένα μαθήματα τεχνολογίας κτηρίων κάθε χρόνο.


Marie Agaliotou 

 marie.agaliotou@siemens.com